Z70 Adhesive

Z70 - Colle à un seul composant

La Z70 est une colle à froid à un seul composant, du type cyanoacrylate. La polymérisation se fait en une couche mince de produit et avec une pression uniquement du pouce. L'air ambiant avec une humidité entre 40% et 70% est suffisant pour le processus de polymérisation de la colle en agissant comme catalyseur.

La prise de la colle n'est pas possible sous certaines conditions défavorables (comme avec une humidité trop faible < 40%, sur des surfaces avec réaction acide ou sous des température trop basses). Dans ces cas de figure, l'accélérateur BCY01 est préconisé.

Le contenu d'une boîte comprend: un flacon plastique de 10 ml

Les accessoires suivants sont également inclus:

  • Feuilles Polytétrafluoroéthène
  • Bande Polytétrafluoroéthène
  • Bouchon doseur
  • Manuel d'utilisation et fiche de sécurité

Caractéristiques principales:

  • Couche liquide mince
  • Manipulation simple et facile

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.

Documentation technique

Z70
Z70 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Instructions d'utilisation Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Candid data sheets: We keep our promises.

Precision in series: This also applies to the accuracy of the values specified in our data sheets. Ideal conditions can often be theoretically attained based on the values given, but our data sheets focus on realistic standard assumptions - such as those likely to be encountered in your application. Therefore, please consider this when comparing our data sheets with those of other manufacturers.

Demande d'une offre pour Z70

Demandez une offre individuelle pour Z70

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.


Principales caractéristiques

  • Liquide à mettre en couche mince
  • Très facile d'emploi

Référence

1-Z70