ABM75

ABM75 - Mastic recouvert d'une feuille d'aluminium

ABM75: est un mastic recouvert d'une feuille d'aluminium. La feuille d'aluminium a une épaisseur de 0,05 mm d'épaisseur et la couche de mastic est de 3 mm.
Aucun produits dangereux ne rentrent dans la composition de ce produit c'est pour cette raison que la fiche de sécurité n'existe pas pour l'ABM75.

Caractéristiques principales

Condition de durcissement

-

Plage de température

-196 ... +75 °C

Méthode d'application

Pression à la main

Durée de stockage à température ambiante

illimitée

Composants

feuille d'aluminium de 0,05 mm d'épaisseur avec 3 mm d'une couche de mastic.

Contenu

11 plaques de 205 mm x 100 mm

Suffisant pour...

200 jauges d'extensométrie

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
ABM75ENDEESFRITPTCNJPKR
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.