NG150 - Caoutchouc nitruré
Le NG150 est caoutchouc nituré monocomposant contenant un solvant, qui sèche à température ambiante.
Le NG150 ne doit pas être employé avec le produit PU120
Caractéristiques principales
Condition de durcissement | Séchage (à l'air) a température ambiante |
Plage de température | -269 ... +150°C |
Méthode d'application | Etalement au pinceau |
Durée de stockage à température ambiante | max. 1 an |
Composants | Caoutchouc nitruré mono-composant avec solvant |
Contenu | 3 bouteilles avec chacune env. 25 cm³ |
Suffisant pour... | 35 jauges |
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
| NG150 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for use | |||||||||
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.