PU140 - Produit de protection - Laque polyuréthane à un composant contenant un solvant
La protection PU140 est une laque polyuréthane à un composant qui contient un solvant et se durcit à température ambiante. La PU140 possède des caractéristiques physiques et électriques remarquables: durcissement rapide, bonne adhérence sur des surfaces métalliques et synthétiques, grande élasticité.
La PU140 est :
- résistante contre les substances chimiques et les solvants comme: éthanol, huile, gaz oil
- non résistante contre la plupart des solvants organiques et des chlorures d’hydrocarbures.
Description
La PU140 protège les points de mesure équipés de jauges d’extensométrie contre l’eau, l’humidité, les suintements, l’atmosphère saline, les climats tropicaux, les huiles et les graisses et constitue, dans son état durci, une bonne protection mécanique.
La plage d’utilisation en température est comprise entre −40 °C et +140 °C.
La PU140 ne doit pas être combinée avec des produits de protection contenant du méthyle-éthyle-cétone [MEK] comme la NG 150.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| PU140 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for use | |||||||||
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Caractéristiques principales
Couleur/aspect : jaune clair
Point de flamme (DIN53213) : +57 °C
Viscosité environ : 240 mPa.s
Teneur en solide : 48% ±2
Allongement tolérable : 10%
Plage d’utilisation en température : -40 ... +140 °C
Panne disruptive : 80 kV/mm
Résistance spécifique (à 100 Hz) : 1015Ω . cm
Constante diélectrique (à 100 Hz) : 3,6
Déperdition diélectrique (à 100 Hz) : 0,042