SG250

SG250 - Gel silicone transparent

SG 250: est un gel silicone transparent, mono-composant sans aucun solvant. Comme catalyseur pour la mise en oeuvre, le SG250 a besoin seulement de l'humidité de l'air ambiant. Il ne produit aucun phénomène corrosif pendant le séchage. Ce point est très important dans l'utilisation des jauges.
Le SG250 est perméable à l'oxygène.

Caractéristiques principales

Condition de durcissement

Séchage (à l'air) a température ambiante

Plage de température

-70 ... +250 °C

Méthode d'application

versement par l'embout du tube

Durée de stockage à température ambiante

6 mois

Composants

Gel silicone transparent, mono-composant sans solvant

Contenu

tube de 85 g env.

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
SG250ENDEESFRITPTCNJPKR
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.