SL450 - Laque silicone
SL450: est une laque de silicone transparente mise en oeuvre sous haute température et utilisable pour des températures élevées (jusqu'à 450°C).
Caractéristiques principales
Condition de durcissement | Par paliers de température de 95°C à 315°C |
Plage de température | -50 ... +450°C |
Méthode d'application | Etalement au pinceau |
Durée de stockage à température ambiante | 6 mois |
Composants | Laque de silicone transparent |
Contenu | 3 bouteilles de chacune 25 g env. |
Suffisant pour... | 90 jauges |
Documentación técnica
Veuillez entrer votre adresse email
Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
| SL450 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for use | |||||||||
Demade d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.