Jauges de contrainte pour l'analyse des contraintes et les essais de durabilité

Catalog (English, pdf)
Catalogue (en Anglais, pdf)

Nous vous proposons une très large gamme de jauges de contrainte pour répondre à de très nombreuses applications. En complément du programme de jauges standards, nous proposons également des jauges de contrainte spécifiques en très grande quantité.

Peut-être utilisez-vous des jauges d'un autre fournisseur ?

Avec cet outil en ligne, vous pourrez trouvez les jauges HBM équivalentes

HBM - Toujours une solution

Entrer la référence de la jauge de votre fournisseur actuel.

Et trouver immédiatement l'équivalence HBM

Sélectionnez votre produit
Grilles de mesure Protection Connexion Plage de température
  Produit   Description
Séries Y (Universelles) Jauges de contrainte universelles pour l'analyse des contraintes et essais de fatigue des matériaux et structures
Jauges de contrainte universelles pour l'analyse des contraintes et essais de fatigue des matériaux et structures
1 measurement grid / linear|2 measurement grids / T-rosette|2 measurement grids / parallel|2 measurement grids / torsion / shear|3 measurement grids / rosette Covered (standard) Integrated solder tabs|Leads -70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C|-30°C … +150°C
Série C - Haute température Jauge en alliage spécial CrNi pour mesurer à des températures extrêmes
Jauge en alliage spécial CrNi pour mesurer à des températures extrêmes
1 grille de mesure / Linéaire|2 grilles de mesure / Rosettes T|3 grilles de mesure / Rosettes Couverte Fils de raccordement torsadés -269°C ... +250°C|-70°C … +200°C (standard)|-30°C … +105°C|-30°C … +150°C
Série V - Encapsulée Jauges encapsulées dans une protection caoutchouc plastique
Jauges encapsulées dans une protection caoutchouc plastique
1 grille de mesure / Linéaire|2 grilles de mesure / Rosettes T|3 grilles de mesure / Rosettes Mécanique Fils de raccordement torsadés -30°C … +105°C
Jauges de contrainte spéciales Jauges de contrainte pour applications spécifiques (encapsulées IP67, soudables, contraintes élevées, propagation de fissure, etc.)
Jauges de contrainte pour applications spécifiques (encapsulées IP67, soudables, contraintes élevées, propagation de fissure, etc.)
Pré-câblées Juges de contrainte pré-câblées
Juges de contrainte pré-câblées
1 measurement grid / linear|2 measurement grids / T-rosette|2 measurement grids / parallel|2 measurement grids / torsion / shear|3 measurement grids / rosette Covered (standard) Câble|Câble (connecteur RJ11) -30°C … +105°C|-30°C … +150°C