| HBM | Qui sommes-nous ?
Assurance qualité
Certificats et accréditations
Certifications
Système d'assurance qualité,ISO 9001 et système pour le respect de l'environnement, ISO 14001: DQS-000001
Système d'assurance qualité et environnement, IQNet-CERTIFICATE: DE-000001
Système d'assurance qualité, 94/9/EC (ATEX): BVS 06 ATEX ZQS / E124
Accréditations
Laboratoire d'étalonnage, ISO 17025: DKD-K-00101
Laboratoire de tests CEM, ISO 17025: DAT-P-012
Laboratoire pour Instrumentation, ISO 17025: DAT-P-006
Conformité avec la législation sur l'environnement
Voir la déclaration de HBM sur sa politique environnementale...