Communiqués de presse HBM

Pesons de haute précision avec un degré de protection IP69K

Les pesons HLCB2 de HBM sont désormais également proposés dans une version de haute précision qui permet d'obtenir des balances de la classe de précision C6 conformément aux directives OIML.

Pied de charge facilitant la construction de balances de haute précision

Pour obtenir des balances de haute précision, il faut non seulement des pesons précis, mais aussi une construction qui garantisse une introduction optimale de la force.

HBM successful at China Brew & Beverage

Test and measurement specialist HBM has successfully exhibited at this year's China Brew and Beverage for the first time.

Avec son nouveau module d'interface, HBM fixe de nouvelles références pour une communication précise en temps réel dans le domaine de la mesure de couple

Les clients effectuant des mesures de couples peuvent dès aujourd'hui se procurer l'interface EtherCAT TIM-EC très flexible avec transmission numérique des données pour toute la famille T40.

Fast and precise FIT/5 load cell increases output of filling machines

Digital load cells offer many benefits for users, for example, high accuracy, very fast measurement, easy integration into the application, and many directly integrated additional functions.

Optimiser les mouvements en ski de fond – avec la technique de mesure HBM

En ski de fond, l'amélioration des mouvements et une répartition des forces plus économe pour les séquences de mouvements complexes permettent de gagner de précieuses secondes.

Trouver la jauge d'extensométrie adaptée en toute simplicité

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) propose dès à présent un configurateur unique en son genre permettant de sélectionner des jauges d'extensométrie adaptées. Étape par étape, il aide l'utilisateur à trouver la jauge...

Mesure d'extensions par la lumière

Les jauges d'extensométrie optiques, telles que celles de la série OptiMet de HBM, offrent de nombreux avantages par rapport aux jauges classiques.

Système de mesure HighSpeed désormais disponible avec base de données capteurs intégrée

Pour ses systèmes de mesure Genesis HighSpeed, HBM présente le logiciel de technique de mesure Perception dans sa nouvelle version 6.3. Parmi les principales nouveautés, on compte la base de données capteurs intégrée,...

Mesure extrêmement précise et rapide de signaux de 1 000 V

Pour ses systèmes de mesure Genesis HighSpeed, HBM présente une nouvelle carte d’acquisition de données de 1 kV.

Displaying results 1 to 10 out of 204

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Suivant >