HBM >
> Communiqués de presseCommuniqués de presse HBM
Acquérir, visualiser, analyser et documenter des données de mesure – catman®AP 3.0 avec une interface utilisateur moderne entièrement nouvelle
Avec catman®AP de HBM, le métrologue dispose d’un logiciel de technique de mesure simple à utiliser, mais offrant de multiples fonctions.
Acquisition de données économique directement au niveau du point de mesure – avec CANHEADdirect de HBM
Economie grâce à la réduction du câblage nécessaire et à la connexion CANHEAD directe au PC
Smart torque® by HBM – ces couplemètres numériques sont maintenant également disponibles avec des couples nominaux plus faibles
HBM vient d’étoffer sa gamme de couplemètres numériques T12 en lui ajoutant des étendues de mesure plus faibles de 100 Nm et 200 Nm.
Les extensomètres robustes de HBM fournissent une sécurité accrue pour le contrôle de process industriels
Les nouveaux extensomètres de type SLB700A de HBM sont utilisés lorsque la mesure d’allongements liés à des contraintes importantes survenant sur des composants massifs est nécessaire.
Capteur de pression pour haute pression allant jusqu’à 5.000 bar
Les nouveaux capteurs haute pression compacts de la série P2V de HBM sont disponibles pour des pressions nominales entre 0...100 bar et 0...5.000 bar.
HBM > Qui sommes-nous ? > Communiqués de presse