Communiqués de presse HBM
Nouvel amplificateur de mesure à fréquence pour le système d’acquisition de données universel QuantumX
Le système d’acquisition de données QuantumX de HBM se voit aujourd’hui complété par l'amplificateur de mesure à fréquence à quatre voies MX460.
Universal amplifier for dynamic processes enhances QuantumX
The 4-channel universal amplifier MX410, which is suitable for numerous different transducer types, has been launched to enhance HBM’s universal measurement data acquisition system QuantumX. The MX410 it provides users with...
Latest QuantumX module gives EtherCAT real-time data acquisition
The Gateway module CX27 enables integration of the QuantumX measurement data ac-quisition system in EtherCAT.
Le multitalent pour la mesure de couple à un prix imbattable: le couplemètre à bride T40 avec de plus grandes plages de mesure
Le multitalent pour la mesure de couple à un prix imbattable, le couplemètre à bride T40 de HBM, est maintenant disponible avec deux nouveaux couples nominaux : 5 kN•m et 10 kN•m.
Contrainte sur le circuit imprimé –utilisation de jauges d’extensométrie dans la fabrication de composants électroniques
Le perfectionnement technologique dans le domaine de la fabrication de composants électroniques entraîne un équipement de circuits imprimés toujours plus complexe et plus dense. Les contraintes mécaniques, survenant par exemple...