Communiqués de presse HBM
Enregistreur de données pour QuantumX. Mesure universelle – enregistrement autonome
Le système modulaire d’acquisition de données QuantumX de HBM permet de mesurer de façon simple et fiable des grandeurs mécaniques, électriques et thermiques. Le système fonctionne sans problème avec de très nombreux types de...
Logiciel d’acquisition de données catman®AP 3.2 – Nouvelle version permettant une acquisition plus simple des données de mesure
La nouvelle version 3.2 du logiciel catman®AP de HBM propose de nombreuses fonctions supplémentaires. Grâce au logiciel d’acquisition de données catman®AP innovant et simple d’utilisation, les systèmes amplificateurs de mesure...
HBM répond à vos questions sur la technique de mesure de couple
La grandeur de mesure qu’est le couple a gagné de l’importance dans les années passées. Aucune réduction de CO2, ni optimisation, aucun perfectionnement ni assurance de la qualité de machines, pièces de véhicules et autres...
Technique de mesure en atmosphère explosible
Avec l’AED9101C-Z2/22, le spécialiste de la technique de mesure HBM présente une nouvelle version de son électronique capteur numérique pour la technique de pesage. Cette version est dotée d'une déclaration de conformité ATEX et...
Nouveau couplemètre à bride numérique pour couples élevés et à construction d’élément de mesure améliorée
Les exigences en matière de mesures de couples sur bancs d’essai n’ont cessé de croître dans les années passées : ainsi par exemple, sur les bancs d’essai à rouleaux, de moteurs diesel ou de boîtes de vitesses, des couples...