Profitez au maximum des avantages du nouveau couplemètre T12 de HBM avec des accouplements BSD MODULFLEX®
Le nouveau couplemètre numérique T12 de Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH convainc par sa dynamique de mesure, sa précision et sa transmission de données numérique résistante aux interférences ainsi que par sa finition.
Le nouveau couplemètre numérique T12 de Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH convainc par sa dynamique de mesure, sa précision et sa transmission de données numérique résistante aux interférences ainsi que par sa finition. Un montage correct est indispensable pour profiter des avantages des meilleurs moyens de mesure. L’utilisation d’accouplements MODULFLEX® conjointement au T12 fournit à l’utilisateur de clairs avantages de taille par rapport aux couplemètres classiques : la faible incertitude de mesure de ce couplemètre (classe de précision 0,03) n’est pas influencée par les accouplements lors d’une utilisation conforme aux spécifications. Le comportement sans jeu de ces accouplements assure une introduction correcte du couple. Etant sans entretien, résistant à la corrosion, et d’une construction compacte, cet accouplement s’intègre de manière optimale au concept du T12. De plus, la livraison de l’accouplement et du couplemètre exclusivement par un même fournisseur réduit la logistique nécessaire au client et augmente la fiabilité. Des mesures très dynamiques du domaine des bancs d’essai de puissance, de fonctionnement et d’optimisation de boîtes de vitesse, par exemple, constituent des applications cibles.
Le T12 et les accouplements MODULFLEX® permettent l’utilisation de composants éprouvés au fonctionnement sûr en service longue durée. A l’heure actuelle, ils sont disponibles en quatre étendues de mesure avec une pleine échelle de 500N·m, 1kN·m, 2kN·m et 3kN·m. Comme la construction des accouplements a été adaptée aux couplemètres numériques, toute adaptation supplémentaire devient superflue. Cette combinaison T12/accouplements peut être montée tant à la verticale qu’à l’horizontale.