Capteur de couple de référence TB2 : précision extrême pour l’étalonnage de couple sur site
Les bancs d'essai sont en pleine croissance. Pour une précision extrême et une reproductibilité lors de l’étalonnage de couple sur site, HBM propose le capteur de couple de référence TB2.

Banc d’essai avec un capteur de couple de référence
TB2 pour l’étalonnage d’un capteur de couple T12
Les bancs d'essai sont en pleine croissance. Pour une précision extrême et une reproductibilité lors de l’étalonnage de couple sur site, HBM propose le capteur de couple de référence TB2.
Conjointement à un certificat d’étalonnage DKD, le TB2 est un capteur de la classe la plus élevée 0,05 selon DIN 51309 ou EA 10-14 Cette norme définit une étendue de valeurs de mesure de 40% - 100% du couple nominal pour cette classe. L’étendue de mesure du TB2 va bien au-delà des exigences de cette norme. Les valeurs suivantes sont spécifiées pour une étendue de 10 % - 100 % du couple nominal : déviation relative du zéro type <0,003 %, erreurs relatives types de reproductibilité et de répétabilité à position de montage modifiée <0,02 % et erreur de réversibilité relative type <0,03 %.
Le TB2 est idéal pour les applications non rotatives lors d’étalonnages continus ainsi que pour les mesures statiques et dynamiques. Les plages nominales de mesure 500 N·m, 1 kN·m, 2 kN·m, 3 kN·m, 5 kN·m et 10 kN·m sont disponibles. La géométrie d’élément de mesure fermée à jauges d'extensométrie à application interne rend le système de mesure quasiment hermétique aux influences ambiantes. Ceci est également documenté par l’indice de protection IP 67 selon EN 60529 proposé en option. Ceci permet aux capteurs d’être idéals pour les étalonnages en environnement industriel à l'aide de capteurs de référence.
Le système de mesure de jauges permet l'utilisation de tous les amplificateurs de mesure pour ponts complets de jauges. Les amplificateurs de mesure permettent non seulement une connexion aisée à diverses interfaces et systèmes de bus de terrain. Les amplificateurs de mesure, tels que le module ML38B du système MGCplus, permettent également d’intégrer le TB2 à la chaîne de mesure complète de HBM.