Capteurs de pression absolue P3 TOP CLASS de HBM pour une sécurité maximale
Avec la série « TOP CLASS », HBM complète sa gamme de capteurs de pression absolue P3. En raison d'une précision accrue et d'une résistance aux températures élevées nettement meilleure, la série TOP CLASS est idéale pour les applications exigeant une sécurité de process extrêmement élevée.
Avec la série « TOP CLASS », HBM complète sa gamme de capteurs de pression absolue P3. En raison d'une précision accrue et d'une résistance aux températures élevées nettement meilleure, la série TOP CLASS est idéale pour les applications exigeant une sécurité de process extrêmement élevée.
La série P3 TOP CLASS est disponible avec un câblage 6 fils. Le capteur de température PT 100 intégré peut être utilisé pour une compensation externe. Deux fils de contre-réaction supplémentaires sont également disponibles pour la valeur de mesure de température. Les deux variantes de circuits excluent les pertes de précision risquant de survenir avec des longueurs de câbles plus ou moins importantes.
Un protocole d’essai de deux pages est fourni avec le capteur. Ce protocole contient les valeurs documentées séparément, telles que l'écart relatif d'interpolation. Ce protocole permet de réaliser des corrections sur l’amplificateur et donc d’améliorer la précision de la chaîne de mesure.
Les capteurs TOP CLASS livrés intègrent un module TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) leur permettant d’être détectés immédiatement. Ceci garantit un gain de temps supplémentaire et une sécurité au niveau de l’acquisition des données.
La brochure sur la série P3 TOP CLASS est disponible sous forme de fichier téléchargeable à l’adresse suivante : www.hbm.com. Cependant, elle peut également être commandée en version papier.