Pour la sécurité, il est important de surveiller le chargement des rayonnages de stockage…
Afin de protéger efficacement et durablement les rayonnages de stockage contre les surcharges, HBM a développé l'amplificateur de mesure numérique VKIA405
Quatre pesons analogiques peuvent être raccordés au maximum à cet amplificateur de mesure nouveau et innovant. Le VKIA405 garantit la stabilité à long terme du système de pesage en permettant de surveiller l'entrepôt en cours de fonctionnement et d’éviter toute surcharge.
Une utilisation dans les transstockeurs et les entrepôts à hauts rayonnages constitue un défi particulier en technique de mesure : toute maintenance interromprait le prélèvement et le stockage continus des marchandises, entraînant alors un manque à gagner. La stabilité à long terme est donc un critère essentiel lors de la sélection de l’appareil de mesure ou de pesage. <//a>
Le VKIA405 permet le traitement numérique des valeurs de mesure avec une alimentation des capteurs stable dans le temps. D’autre part, HBM a intégré au VKIA405 un réseau d'équilibrage des charges d'angle, concept déjà éprouvé, permettant une mise en route facile et rapide de l’installation de pesage sans avoir besoin d’un boîtier supplémentaire pour le raccordement des pesons.
Informations complémentaires sur le site www.hbm.com/fr/menu/applications/technologie-de-pesage/.