Installation plus simple de capteurs de force piézoélectriques

HBM complète sa gamme de produits de mesure de force piézoélectrique en proposant dès aujourd’hui une possibilité confortable de brancher en parallèle jusqu’à quatre capteurs.

Le boîtier de sommation CSB facilite l’installation de capteurs de force piézoélectriques en parallèle.

Afin que l’utilisateur puisse réaliser ce branchement parallèle aussi aisément que possible, HBM propose désormais le boîtier de sommation CSB qui permet de regrouper jusqu’à quatre capteurs de force piézoélectriques et de les raccorder à une entrée d’amplificateur de charge.

Comme, de la même manière que sur les amplificateurs de charge PACEline, le blindage des connexions est séparé galvaniquement du boîtier, le boîtier de sommation peut être monté très facilement, sans que l’utilisateur n’ait à isoler en supplément le boîtier. C’est en plus un moyen efficace d’empêcher l’établissement de circuits de retour par la terre qui pourraient perturber le signal.

Les capteurs de force piézoélectriques branchés en parallèle sont typiquement mis en œuvre dans la construction mécanique générale ainsi que dans les machines d’emballage ou les scelleuses, mais aussi dans le domaine des essais, par exemple pour les équipements d’essai de chute. HBM propose également d'autres composants tels que fils de mesure, amplificateurs de charge et logiciels, et offre ainsi une palette complète du même fabricant pour la mesure de force piézoélectrique.

 PR-2012-08-fr (1.0 MB)