Système amplificateur de mesure modulaire pour la production et les bancs d'essai industriels
Avec sa nouvelle plateforme PMX, le spécialiste de technique de mesure HBM offre la solution idéale pour de nombreuses mesures dans les domaines de la production et des essais.

Avec PMX, HBM lance un nouveau système amplificateur de mesure sur le marché pour le domaine de la production. Ce système offre non seulement une technique de mesure de grande qualité, mais s'intègre aussi aisément dans des systèmes d'automatisation industriels.
Ce système ajustable offre exactement à l'utilisateur les fonctionnalités dont il a besoin pour son application. HBM utilise pour cela les tout derniers standards, par exemple Industrial Ethernet. Le système PMX prend ainsi en charge les protocoles Ethernet en temps réel Ethercat et Profinet et peut donc s'intégrer de façon optimale dans les systèmes d'automatisation modernes.
L'amplificateur de mesure peut détecter des signaux à une vitesse de 19,2 kHz, les traiter en interne et transmettre les résultats en temps réel. Cela permet par exemple de déterminer des valeurs moyennes ou des valeurs limites. L'utilisateur peut ainsi par exemple surveiller dans un site de production des processus de fabrication tels que l'insertion ou l'emboutissage.
Le système permet également de surveiller efficacement la machine et l'installation. Ce système robuste est construit de façon modulaire et peut être aisément complété en cas de modifications d'une installation, ce qui permet des temps de maintenance et d'équipement très courts et offre une grande sûreté d'investissement.
Le système se compose d'un appareil de base pouvant accueillir jusqu'à cinq cartes enfichables. La première carte à insérer peut être une carte de communication pour les protocoles Ethercat ou Profinet du standard Industrial Ethernet. Les quatre slots restants sont alors disponibles pour des amplificateurs de mesure avec quatre voies chacun, pour des jauges d'extensométrie, des signaux normalisés analogiques (courant, tension) ainsi que des entrées et sorties numériques.
Le système PMX peut être utilisé comme appareil autonome ou être intégré dans un système d'automatisation. Il est alors possible de synchroniser automatiquement plusieurs appareils PMX. La communication avec un PC pour la configuration ou la visualisation est assurée via Ethernet. Le système se commande au moyen d'une nouvelle technologie serveur web innovante qui ne nécessite aucun logiciel spécifique.