Des mesures de température extrêmement précises en toute simplicité

Pour les mesures de température extrêmement précises, HBM lance aujourd’hui sur le marché le nouveau module amplificateur de mesure MX1609-T pour le système QuantumX.

Le nouvel amplificateur de mesure MX1609 T pour le système QuantumX permet d’effectuer des mesures de température très précises.

Ce nouvel amplificateur de mesure dispose de 16 entrées séparées galvaniquement pour thermocouples de type T qui permettent de mesurer des températures comprises entre -40°C et 125°C. Pour cette plage de mesure, il existe des thermocouples de classe A offrant une précision de ± 0,5°C. Le système QuantumX se caractérise par sa simplicité d’utilisation.

Le module amplificateur est très pratique, notamment parce qu’il permet d’enregistrer dans le connecteur des informations concernant le capteur. Pour des mesures très précises, il est par exemple possible d’enregistrer les données d’étalonnage thermiques et ainsi de réaliser des mesures thermiques absolument exactes. Un identificateur de points de mesure peut aussi être enregistré dans le connecteur, ce qui permet d’identifier automatiquement les points de mesure. Il n’est ainsi plus nécessaire de coller un identificateur des points de mesure sur le câble. La désignation du point de mesure apparaît en effet dans le logiciel d’acquisition de données dès que le capteur est branché.

Le système QuantumX peut être complété par beaucoup d’autres modules amplificateurs et dispose d’une interface Ethernet intégrée pour le raccorder à un PC de mesure. Il est en outre possible de l’intégrer dans des bancs d’essai via CAN ou EtherCAT, ou encore de le faire fonctionner seul avec un enregistreur de données. Informations complémentaires sur le site www.hbm.com/quantumX.

 PR-2012-14-fr (1.3 MB)