Technique de mesure pour conditions ambiantes difficiles

Pour que la technique de mesure puisse également être utilisée dans des conditions ambiantes difficiles, il est nécessaire que le matériel soit robuste.

Les nouveaux modules QuantumX peuvent aussi être mis en œuvre dans des conditions ambiantes difficiles.

Pour de telles applications, le spécialiste de la technique de mesure HBM complète aujourd’hui son système de mesure QuantumX avec des modules de mesure correspondant au degré de protection élevé IP67 et résistant aux vibrations, chocs ainsi qu’aux températures faibles et élevées.

Le système de mesure universel QuantumX permet à l’utilisateur d’obtenir les résultats de mesure de façon simple et rapide. La structure modulaire et le système de connexion robuste simplifient l’installation car les modules peuvent alors être répartis comme vous le souhaitez au sein de l’application. Il existe des amplificateurs de mesure pour quasiment toutes les grandeurs de mesure et tous les types de capteurs courants.

Dans sa nouvelle gamme de produits, HBM propose en outre quatre modules destinés à une utilisation en conditions ambiantes difficiles. HBM propose des amplificateurs de mesure avec quatre, huit ou 16 entrées universelles ainsi qu’un module à quatre entrées fréquence. Les modules de mesure correspondent tous au degré de protection IP67 et peuvent être utilisés dans une plage de température élargie comprise entre -35 °C et +80 °C. Ils résistent en outre à des chocs jusqu’à 50 g et aux vibrations jusqu’à 10 g.

Les nouveaux modules sont typiquement mis en œuvre pour les mesures lors d’essais routiers, sur des machines mobiles, dans le secteur marin ou plus généralement pour des mesures en extérieur.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le service commercial HBM.

 PR-2012-22-fr (1.4 MB)