HBM - Produits et services du virtuel jusqu'aux essais physiques
Depuis 1950, HBM s'est construit une renommée dans le Test et la Mesure, avec des capteurs fiables de grande précision et des solutions de mesure pour de nombreuses industries.
En tant que leader sur les techniques de mesure sur le marché mondial, HBM propose aujourd'hui des produits et des services avec une gamme complète de produits pour les essais virtuels jusqu'aux tests physiques.
Produits
La gamme des products comprend les capteurs, appareils de mesure et systèmes d'acquisition de données ainsi que les logiciels de mesure, durabilité et d'analyse.
En outre, HBM consacre, dans le monde entier, des ressources destinées à la conception, au développement et à la production de capteurs spécifiques clients.
Réseau de ventes
Le réseaux de vente HBM vous apporte un partenariat basé sur des compétences techniques et une aide rapide sur les techniques de mesure à travers le monde. HBM se compose de 1700 employées réparties sur 27 filiales et bureaux de vente en Europe, Etats Unis et Asie. De plus, la société est représentée dans plus de 40 pays dans le monde.
R&D et production
Des laboratoires en R&D et des unités de production sont situés à Darmstadt en Allemagne, à Marlborough aux Etats-Unis et à Suzhou en Chine.
HBM est en conformité avec les normes qualité: En 1986, HBM a été la première société certifié ISO9001 en Allemagne. Et en 1996, HBM a reçu également la certification ISO14001 pour le respect des normes environnementales.
HBM est une filiale à 100% du groupe Spectris plc, société d'instrumentation de précision et de contrôle.