HBM - Leader dans la Mesure, le Test et le Pesage
HBM se définit comme un fabricant mondial tout en restant un fournisseur local.
HBM c'est aussi:
- Un département Recherche et Développement de pointe, travaillant sur des projets allant des capteurs au logiciel de mesure en passant par les conditionneurs et amplificateurs de mesure.
- 50 ans de savoir faire dans les jauges d'extensométrie et les techniques de mesure
- Des solutions centrées sur les besoins de ses clients et cela pour tous types d'application
La gamme très vaste des produits HBM répond aux demandes rencontrées dans le domaine de la Mesure, du Test et du Pesage. Elle comprend les jauges de contrainte, les capteurs, les amplificateurs de mesure et de précision ainsi que les électroniques de traitement du signal, ainsi que les systèmes d'acquisition de données et le logiciel de mesure.
HBM a de plus dédié des ressources au niveau mondial pour la conception, le développement et la production de capteurs sur mesure.
Vous demandez à vos partenaires des niveaux de qualité irréprochables ; HBM offre les garanties et les moyens nécessaires. Ainsi HBM possède ses propres laboratoires de calibration et d’essais CEM accrédités. Tous les composants HBM, de leur conception à leur livraison, respectent les exigences les plus fines selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.
Avec plus de 50 ans d'expérience dans la mesure électrique des grandeurs mécaniques, HBM est implantée dans plus de 70 pays dans le monde et fabrique ses produits dans ses trois usines en Europe, Chine et USA.
HBM emploie 1500 personnes. En France HBM est présente à Mennecy (91).
HBM est une des sociétés du groupe Spectris PLC spécialiste de l'instrumentation et du contrôle électronique qui emploie 5500 personnes.
HBM France SAS
Bénéficiant de la synergie du groupe, HBM France a bâti sa réputation sur un très haut niveau de service auprès de ses clients.
HBM France SAS, composée de 21 personnes, est basée sur le site de Mennecy avec des services : commercial , administratif et technique.
HBM France est également représentée en Afrique du Nord : Algérie, Maroc et Tunisie.
HBM France concentre ses activités sur trois secteurs d'activité focus:
- Automobile
- Aéronautique
- Pesage
et tous les autres secteurs d'activités liées aux applications de recherche et industrielles.
HBM - Les activités...
- Automobile, aéronautique, ferroviaire
- Métallurgie, sidérurgie, construction
- Agroalimentaire, pharmaceutique
- Chimie, pétrochimie
- Pesage, etc.
- Centres de recherches
- Ingénieries, bureaux d'études, etc.
- Universités, laboratoires, écoles, etc.
HBM - Les applications...
- Acquisition de données
- Analyse expérimentale des contraintes
- Surveillance de process
- Mesure du couple
- Technologie de pesage
- Étalonnage