Spectris plc

Spectris plc

HBM est membre de Spectris plc, société d'instrumentation de précision et de contrôle

Présentation de Spectris

Spectris est le fournisseur leader en instruments de précision et de contrôle. La société a fait un chiffre d'affaire de 1 106,2 millions £ en 2011 et environ 7500 personnes travaillent à travers le monde. Spectris est coté à la bourse de Londres (London Stock Exchange -SXS) et est un membre fondateur de techMARK, the London Stock Exchange’s index for technology companies, and the FTSE4Good index of socially-responsible companies.

Les produits Spectris permettent à nos clients d'améliorer la qualité et la performance de leurs propres produits, d'améliorer leur productivité et de réduire les temps d'arrêt, les pertes de produit et les délais de mise sur le marché.. Les entreprises de la société sont leaders sur leurs marchés spécifiques et peuvent être trouvées dans un large panel d'industries, avec des applications pouvant aller du traitement ultra-violet des enduits imprimés de CD à la détection de mesure de niveau sonore et de détection de contamination de particules.

Spectris est le maison mère de 14 entreprises différentes à travers le monde. Ces entreprises sont organisées en 4 segments : Matériels d'analyse, Essai et Mesure, Instrumentation intégrée et Contrôle industriel.

Visitez le site des autres entreprises de Spectris

Matériels d'analyse : 

  • Malvern Instruments
    Systèmes Analytiques pour la caractérisation des matériaux, des poudres aux nanomatériaux et macromolécules
  • PANalytical
    Equipement d'analyse par rayons X pour les applications industrielles et scientifiques
  • Particle Measuring Systems
    Systèmes de surveillance de Micro-contamination pour les environnements et les unités de productions ultra-propres

Test et Mesure :

  • Brüel & Kjaer Sound & Vibration
    Capteurs, sonomètres et analyseurs de bruits et mesure de vibrations.
  • HBM
    Jauge de contraintes et capteurs, amplificateurs de mesure et systèmes DAQ, logiciels

Instrumentation in ligne

  • Beta LaserMike
    Mesures dimensionnelles sans contact ou laser, détection et mesure par ultra-son
  • Brüel & Kjaer Vibro
    Systèmes de surveillance de Machines tournantes et maintenance préventive
  • BTG
    Capteurs, instrumentation, protection et technologie pour l'industrie du papier et de la pulpe
  • NDC Infrared Engineering
    Capteurs infrarouges,à rayon X, isotopiques et à micro-ondes pour la mesure en ligne de l'humidité, de la composition, de l'épaisseur de film et du poids de revêtement
  • Servomex
    Analyseurs de gaz, systèmes d'analyse de gaz et capteurs

Contrôle industriel :

  • Microscan Systems
    Scanneurs de code barre industriels de très grande vittesse et instruments de décodage
  • Red Lion Controls
    Interfaces opérateur, conditionneurs de signal, contrôleurs de température, compteurs, indicateurs et appareils de panneaux