| HBM | Qui sommes-nous ?
HBM HOTline
HOTline et HOTline Weighing Edition, nos deux revues clients, présentent les nouveaux produits, des applications réalisées et des articles de référence très variés.
Tandis que HOTline se concentre sur les nouvelles du monde de la mesure et des essais , HBM HOTline Weighing Edition couvre le domaine des techniques de pesage.
Découvrez les dernières nouvelles dans HOTline
Téléchargez le HOTline 1/2009 maintenant
La nouvelle série Genesis HighSpeed*
- Brisez la barrière de vitesse avec des cadences de prélèvement de 100 kéch/s à 100 Méch/s par voie.
nCode GlyphXE - plus de puissance pour votre process
- Logiciel innovateur pour les essais et la mesure de chez HBM.
Introduction des produits SoMat
- Le produit SoMat eDAQ de HBM est un système d'acquisition de données hermétique et autonome pour tous les essais effectués en environnement sévère.
QuantumX - Efficacité accrue dans les essais, la vérification et la mesure
- La famille de produits modulaires adaptée pour l'enregistrement des grandeurs mécaniques, thermiques et électriques !
Avec QuantumX sur les voies de chemin de fer du Glacier Exprès
- Au nom de la société des chemins de fer Rhätische Bahn, la société TÜV SÜD Rail a effectué des essais de déformations sur les wagons transporteurs à plateforme basse à une altitude de plus de 1000m.
Version 3.0 du logiciel catman®AP
- Avec un regard neuf et une sensation nouvelle: – catman®AP la solution complète pour les ingénieurs de mesure.
Mesure de contraintes sous l'eau
- L'aventure de l'energie dépasse des frontières
Tunnel surveillé avec QuantumX et catman®Script dans le Aescher en Suisse
- La surveillance des structures apporte une contribution importante à leur sérieux.
CMD600 - le nouvel amplificateur de charge numérique
- En complément des capteurs piézoélectriques
Contraintes sur les cartes de circuits imprimés
- les jauges de contrainte dans la production des électroniques
Feu et glace
- Capteurs de force pour les températures extrêmes
Performance au froid
- Le capteur de déplacement WA fonctionne aux basses températures
Contrôle de qualité
- Tests des appareils de commutation avec Easy switch
Couplemètre à bride T40
- La solution économique : maintenant disponible avec les capteurs de couple en 5 kNm et 10 kNm
Avec CANHEADdirect le nouveau module de communication vers PC pour des amplificateurs CANHEAD®
- Économiser des coûts et prener les données directement aux points de mesure
Séminaires HBM : Centre d'Applications et de formation chez HBM
- HBM dispose d'un nouveau centre d'applications et de formation
catman®Enterprise 5.0
- Pour l'acquisition de données simultanée jusqu'à 20.000 voies de mesure
* Les produits Genesis HighSpeed de HBM étaient précédemment vendus sur le marché sous la marque de Nicolet. La marque de Nicolet est la posséssion de la société Thermo Fisher Scientific Inc.
Téléchargez le HOTline 1/2009 maintenant
fileadmin/mediapool/hbmdoc/technical/s2617.pdf
Vous pouvez lire dans la dernière édition du HOTline weighing edition
Qualité et sureté
- Robustesse en utilisation avec le PW15AH: la qualité en réponse aux exigences
- precix: la série des pesons de grande précision de HBM
Nouveaux produits
- HLCB2: nouveau peson avec protection IP68/IP69K
- WE2107: l'indicateur talentueux pour chaque application
- Librairie DLL pour les AED et FIT®
Dosage précis
- PW4M- capteur à point d'appui central: maximum de précision pour un meilleur goût
Technique au service de l'environnement
- Chaînes de mesure HBM pour les installation biologiques: les pesons RTN travaillent pour le renouvelable.
- WE2107 - l'électronique de pesage et de dosage: le centre national de recherche en agriculture de Bavière compte sur la technologie de pesage HBM
Pesage de réservoirs
- RTN, C2, U2A... certains les aiment chaud
Pesage dynamique
- Pesage d'enveloppes avec le peson PW20i: la sécurité du poids
Directives Européennes
- MID (Mesuring Instruments Directive 2004/22/EC): Normes unifiées pour l'Europe - HBM suit le chemin