Service des étalonnages HBM
Profitez de la compétence et de l'expérience de notre laboratoire d'étalonnage accrédité DKD selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025!
Votre chemin vers le certificat d'étalonnage
Qu'est-ce que vous pouvez expérer d'un étalonnage?
Pourquoi un étalonnage chez HBM:
- De très nombreuses années d'expérience dans le domaine de l'étalonnage
Le laboratoire d'étalonnage de HBM a été le premier laboratoire d'étalonnage à recevoir l'accréditation DKD. - Étalonnage et Moyens de mesure du même fournisseur
HBM dispose du savoir-faire en tant que fabricant. Notre personnel est très compétent en matière de technique de mesure, vous pouvez compter sur cela. - Précision extrême grâce à des appareils d'étalonnage de premier ordre
La haute qualité de nos appareils d'étalonnage est souvent unique en Allemagne et en Europe. Vous pouvez ainsi être assuré d'une précision maximale pour votre étalonnage. - Un service flexible pour répondre à vos besoins spécifiques
Nous vous simplifions l'accès jusqu'au certificat d'étalonnage: la flexibilité de notre service nous permet de vous proposer l'étalonnage en notre usine de Darmstadt (Allemagne) ou bien un étalonnage effectué sur site par les experts HBM. - Étalonnage selon les normes et directives en vigueur
Notre laboratoire est accrédité DKD (par l'Institut allemand de métrologie (PTB)). Pour vous, cela signifie que le certificat d'étalonnage constitue automatiquement la preuve de la traçabilité.
Calibration News
Méga-forces et micro-précision
HBM possède une nouvelle machine d'étalonnage de forces jusqu'à 5MN
Le laboratoire d'étalonnage de couple chez HBM satisfait la VDI 2646
Les étalonnages HBM selon la norme VDI2646 rendent les étalonnages DKD si accessibles qu'ils peuvent maintenant être utilisés dans les applications industrielles pour répondre à la demande croissante en matière de précision.