Étalonnage en couple
- Unique et grande plage de niveau d'étalonnage DKD (de 2 Nm à 25 kNm)
- HBM a été quasiment l'étalon national allemand durant de très nombreuses années, en effet HBM était la seule possibilité d'étalonnage en couple en Allemagne.
- Précision extrême des systèmes utilisés grâce à l'excellente performance du montage bras de levier avec masses mortes (la force est directement générée par la masse appliquée en tenant compte de l'attraction terrestre).