- HBM Measurement Engineering
- Service d'étalonnage
- Services sur site
- Supports
- Réparations
- Logistique et matériels de location
- Séminaires et formations
- Contrats de service
Votre chemin pour obtenir un certificat d'étalonnage
Vous pouvez nous demander un étalonnage en tant que prestation de service seule ou lors de l'achat des produits HBM. Selon les conditions et les besoins, nos ingénieurs du service étalonnage peuvent également se déplacer sur site.
Etalonnage de l'appareil seul ou de la chaîne de mesure?
Un étalonnage est, à proprement parlé, uniquement valable pour des applications dans lesquelles l'appareil de mesure est utilisé conformément aux conditions d'étalonnage.
Ainsi, du point de vue de la minimisation des écarts, l'étalonnage de la chaîne de mesure s'avère donc être la solution idéale. Il s'agit alors d'étalonner le capteur en association avec l'amplificateur avec lequel il sera utilisé dans l'application.
En revanche, il faut opter pour l'étalonnage des différents appareils seuls lorsqu'il est impossible d'associer les capteurs et les amplificateurs de mesure de manière définitive.
Etalonnage sur une partie de la plage?
En général dans la norme, les étalonnages sont effectués pour l'étendue de mesure nominale du capteur ou de l'appareil concerné. Pour certaines applications, il s'avère toutefois judicieux d'effectuer un étalonnage sur seulement une partie de l'étendue de mesure dans le but d'avoir une meilleure précision dans cette partie de l'étendue de mesure.
Etalonnage WS ou DKD?
L'étalonnage Working Standard (WS), alternative plus économique, garantit déjà la traçabilité de l'appareil.
L'étalonnage DKD (DKD = Deutscher Kalibrierdienst = Laboratoire national d'étalonnage allemand) répond à des exigences particulières en matière de déroulement de l'étalonnage et des informations documentées.
Un étalonnage DKD détermine en particulier l'incertitude de mesure et définit la classe. Le certificat DKD pour les grandeurs de mesures: force et couple fournit un résultat basé avec des données sur les diverses propriétés métrologiques comme la répétabilité, l'écart d'interpolation, etc ... ce qui permet de calculer l'incertitude de mesure et d'établir la classification. Les classes sont définies par les normes en vigeur.
Combien de temps un étalonnage est-il valable?
- Fondamentalement, un étalonnage n'est valable qu'à l'instant de son exécution
- La détermination de l'intervalle entre les étalonnages est de la responsabilité de l'utilisateur. Nous conseillons toutefois d'étalonner les appareils électroniques tous les ans environ et les capteurs au moins tous les deux ans.