Exemples de mesures appliquées
Les Reports in Applied Measurement (exemples de mesures appliquées) est un journal détaillée sur les techniques de mesure constitué d'articles soumis par des auteurs indépendants.
RAM est une longue tradition sur les expériences réalisées depuis le milieu des années 60.
Il est édité par Dr. Martin Stockmann de l'Institut de Mécanique à l'université de Chemnitz en Allemagne. Cet édito est semestriel, il est publié en anglais et Allemand exclusivement sur notre site Internet.
Comparing the effect of lead and switch resistances on voltage- and current-fed strain-gage circuits
Strain gages are passive measuring elements and therefore require an electrical input to operate.
Measuring the effect of physiological tremor on accuracy in competitive pistol shooting
Even perfectly healthy people suffer from a slight, uncontrollable shaking of their extremities.
Crane-hook measuring system simplifies production-floor weighing
A large manufacturer of transformers needed a load-indication system which could: (1) handle capacities over 100 tonnes, (2) be implemented without great expense, and (3) be operated without obstructing production.
reports in applied measurement
ISSN 1614-9912