QuantumX MX1615 – Amplificatore per ponti di estensimetri

Perfetto per l'analisi sperimentale delle sollecitazioni: L'amplificatore per ponti di estensimetri MX1615 consente il collegamento di fino a 16 sensori ad estensimetri (ER) circuitati a quarto, mezzo o ponte intero. È così sufficiente un solo modulo per misurare tutte le grandezze di misura.

QuantumX MX1615 - Descrizione Prodotto

L'amplificatore per ponti di estensimetri MX1615 offre un'ineguagliabile densità di canali e consente la piena integrazione nel sistema modulare per acquisizione dati. Tutti i canali supportano TEDS e, inoltre, consentono di collegare segnali di tensione ± 10 V e di termoresistenze Pt100.

L'MX1615 si distingue inoltre per la tecnologia brevettata basata sul circuito a 4, 5 e 6 fili e che impiega l'alimentzione a frequenza portante e l'autoaggiustamento ciclico per tutti i canali. Tutte queste caratteristiche rendono l'amplificatore particolarmente robusto ed insensibile alle interferenze elettromagnetiche e termiche derivanti dai convertitori, correnti elevate, macchinari elettrici od influenze della temperatura. Inoltre, si possono coprire lunghe distanze fino ai punti di misura. Il TCP/IP Ethernet consente la facile integrazione dell'MX1615 ed il suo posizionamento vicino al punto di misura in modo da ottenere la minor lunghezza possibile delle linee di collegamento dei sensori.

L'amplificatore è ideale per applicazioni di analisi sperimentale delle sollecitazioni. I possibili campi di applicazione comprendono:

  • Prove di carico statico per la verifica dei modelli FEM
  • Prove quasi dinamiche di fatica per le analisi di durevolezza
  • Compiti di monitoraggio - insieme al registratore dati QuantumX CX22W
  • Prova materiali ed analisi delle sollecitazioni residue
  • Acquisizione dei dati di carico su strada (RLDA - Road Load Data Acquisition)

I vantaggi per Voi

  • Alta flessibilità grazie alla configurazione individuale degli ingressi universali
  • Alta precisione dovuta ai circuiti brevettati insensibili alle interferenze
  • Analisi dei sistemi statici e dinamici grazie alle cadenze di campionamento configurabili individualmente fino a 19,2 kHz / canale
  • Bassi costi d'installazione dovuti alle brevi linee dei sensori - ed ai moduli distribuiti
  • Impiego in un ampio campo di temperatura ambientale: - 20 … + 65 °C
  • Rapida taratura dei trasduttori o loro validazione mediante la connessione dello shunt interno
  • Sistema scalabile liberamente - espandibile con tutti i moduli della serie QuantumX
  • Software di misura potente e facile da usare catman®AP per l'acquisizione, visualizzazione ed analisi dei dati
  • Pacchetto software completo: Assistant, driver LabVIEW™, .NET, driver CANape, web server.

Software

catman®EASY/AP

catman®EASY/AP è lo strumento professionale per i tecnici di misura e consente la parametrizzazione entro pochi secondi utilizzando una banca dati sensori ampliabile. L'editore TEDS integrato consente la lettura e scrittura dei dati TEDS su un canale - realizzando così un'effettiva tecnica Advanced Plug & Measure. catman®EASY/AP facilita la costruzione di livelli utenti e di livelli di visualizzazione, disponendo di una completa serie di opzioni per l'analisi. La parametrizzazione grafica delle condizioni iniziale e finale per i compiti di misura e prova risulta molto facile. L'editore Formule integrato consente il calcolo in linea di virtualmente qualsiasi canale - senza alcuna programmazione. I dati di misura possono essere salvati in diversi formati, per esempio BIN, RPCIII, MAT, ASCII od XLS, per effettuarne l'analisi in qualsiasi momento.

QuantumX Assistant

Il QuantumX Assistant gratuito consente il pieno accesso al proprio sistema QuantumX. Questo software assicura la facile parametrizzazione di tutti gli ingressi ed uscite. I dati TEDS possono essere letti o scritti.

Pacchetto driver QuantumX

Il pacchetto driver QuantumX consente l'integrazione nel LabVIEWTM o in software propietari utilizzando .NET API (C++, C#, VB.NET).

NUOVO: Driver QuantumX CANape

Il driver QuantumX CANape consente la facile e flessibile integrazione del sistema di acquisizione dati QuantumX nel CANape software tool della Vector Informatik. CANape gestisce la comunicazione con l'unità elettronica di controllo nonché per i compiti principali quali l'acquisizione dati, la taratura e la diagnosi. QuantumX facilita l'integrazione di trasduttori e sensori addizionali - in modo parallelo e sincrono. La funzionalità universale degli amplificatori QuantumX, combinata al driver CANape, rende il sistema la soluzione ideale per l'ottimizzazione delle funzioni nei banchi prova e nelle prove su strada.

Web server integrato

Il web server integrato in ogni modulo visualizza i dati di misura con qualsiasi web browser o qualsiasi calcolatore o tablet PC - senza necessità di installare altro software.

Driver DIAdemTM

Il driver DIAdemTM consente l'integrazione diretta in questo software di analisi.

Software and Firmware Downloads

Software and Firmware Downloads

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
QuantumX MX1615

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual - QuantumX rugged versionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for Data Recorder CX22Please log inPlease log in
Operating Manual for EtherCAT Integration CX27Please log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log in

Accessories

ENDEESFRITPTCNJPKR
Adapter DSubHD − BNC (IEPE−MX410) Please log inPlease log in
Backplane (BPX001)Please log inPlease log inPlease log in
External temperature compensation (THERMO−MXBOARD)Please log inPlease log in
FireWire 1394b PC-CARDPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting case clips - (CASECLIP)Please log inPlease log in
Mounting case protection - (CASEPROT)Please log in
Mounting Instructions for Rugged Version Power Plug (CON-P1001):Please log inPlease log inPlease log in
Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 14 pole (CON-P1007)Please log inPlease log in
Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 8 pole (CON-P1006)Please log inPlease log in
Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT)Please log inPlease log in
Strain gage connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 / 350)Please log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 263Please log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per MX1615

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+

Webinario

Guardate il nostro webinario registrato sull'MX1615:

QuantumX MX1615: Un amplificatore universale per ponti di ER

Pagine Bianche sull'MX1615

QuantumX MX1615 - Pagine Bianche sull'Analisi Sperimentale delle Sollecitazioni

Analisi delle sollecitazioni meccaniche: Il tuttofare MX1615 della serie QuantumX per ottenere risultati di misura affidabili. 

Scaricate le pagine bianche (PDF) ...

Numeri di Catalogo

1-MX1615

1-MX1615-PAKEASY
1-MX1615-PAKAP