SoMat eDAQ

SoMat eDAQ: il robusto sistema diventato lo standard per l'Acquisizione Mobile dei Dati

L'acquisizione dei dati è una parte fondamentale del processo di sviluppo del prodotto. Comprendere come si comportano i prototipi ed i componenti dei veicoli sul terreno di prova aiuta ad garantire le prestazioni per tutta la vita del prodotto. Misurare l'effettivo utilizzo del cliente ed i relativi dati operativi fornisce utili informazioni ai progettisti, ma acquisire i dati non è una cosa facile. Le condizioni della pista di prova o quelle dell'utente finale possono essere una vera sfida. Gli strumenti ed i sensori per l'acquisizione dati sono soggetti a vibrazioni, urti, polvere, fluidi e temperature estreme. Di solito si dispone di una sola occasione per misurare i dati. Qui è dove entra in gioco il SoMat eDAQ: la cui struttura è progettata per resistere agli ambienti operativi ostili.

Specificamente, il SoMat eDAQ è un sistema sigillato indipendente progettato per essere mobile, con alimentazione 10-60 V= e custodia resistente a 20 g. Un singolo sistema supporta centinaia di canali sincronizzati, con condizionamento avanzato del segnale per ingresso Analogico, I/O Digitale, Bus Veicoli, GPS ed altro ancora. Mettendo in rete questo sistema basato su Ethernet, diventa infinito il numero di canali disponibili.

 

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 230 x 276 x X mm
Peso: X kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: di vario tipo
NOTA: X è una variabile dipendente dalla configurazione del sistema.

Custodia

Sistema Sigillato:

Prova Vibrazioni: Provato con spazzolata sinusoidale da 5 a 2000 Hz @ 20 g Modulare: I layer possono essere configurati in modo personalizzato a seconda dei requisiti di prova.

Sistema

Ingresso Alimentazione: 10 – 60 V=
Fusibili: 10 A, mini a baionetta da automobile
Batteria Tampone Interna

Cadenze di Campionamento: Cadenze del Master Clock

100 kHz = 0,1 Hz - 100 kHz
98,3 kHz = 0,1 Hz - 98,304 Hz

Comunicazioni

Ethernet: 100 BaseT
Seriale: RS232 fino a 115.200 baud

Memoria

Flash Interna:

Standard: 256 MB

Ampliamenti: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB
Memoria Esterna: 1 GB, 2 GB
DRAM Interna:

Standard: 256 MB

Elenco Layer

SoMat eDAQ: Processore Base

Per il sistema che costituisce la robusta acquisizione mobile dei dati, tutto inizia da qui. Il Processore Base SoMat eDAQ è la base su cui sono costruiti i sistemi eDAQ.

Tutti i dettagli ...

No. Cat.: ECPU-PLUS

SoMat eDAQ: Layer Rete Comunicazione Veicoli

Il Layer SoMat eDAQ Rete Comunicazione Veicoli offre (3) interfaccia CAN, (1) interfaccia Modulo Bus Veicoli (VBM) e la porta comunicazione GPS.

Tutti i dettagli ...

No. Cat.: ECOM

SoMat eDAQ: Layer Alti Livelli Simultanei

Il Layer SoMat eDAQ Alti Livelli Simultanei offre 16 ingressi analogici differenziali di alto livello campionati simultaneamente, collegati con connettori indipendenti.

Tutti i dettagli ...

No. Cat.: EHLS

SoMat eDAQ: Layer Ponti

Il Layer SoMat eDAQ Ponti offre 16 ingressi differenziali a basso livello campionati simultaneamente, collegati con connettori indipendenti.

Tutti i dettagli ...

No. Cat.: EBRG

SoMat eDAQ: Layer Ingressi / Uscite Digitali

Il Layer SoMat eDAQ Ingressi / Uscite Digitali è un layer estremamente versatile che può misurare ingressi / uscite digitali, contatori di impulsi, decodificatori di quadratura, bus veicoli e GPS. 

Tutti i dettagli ...

No. Cat.: EDIO

SoMat eDAQ: Layer Termocoppie Non Isolate

Il Layer Termocoppie Non Isolate di SoMat eDAQ misura le temperature con 32 canali di condizionamento segnale per termocoppie non isolate.

Tutti i dettagli ...

No. Cat.: ENTB

SoMat eDAQ: Layer Termocoppie Isolate

Il Layer Termocoppie Isolate di SoMat eDAQ misura le temperature con 8 canali di condizionamento segnale per  termocoppie isolate.

Tutti i dettagli ...

No. Cat.: EITB

Cavi ed Accessori

Indicatore SoMat eDisplay

Il SoMat eDISPLAY è un robusto indicatore LCD stagno alle intemperie, che fornisce un riscontro in tempo reale all'operatore.
Non conforme CE.

No. Cat.: 1-E-DISPLAY-2

Memoria Esterna (1 GB)

La memoria esterna SoMat External Memory (1GB) (1024MBFLASH) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQ-lite.

No. Cat.: 1-1024MBFLASH-2

Memoria Esterna (2 GB)

La memoria esterna SoMat External Memory (2GB) (2048MBFLASH) è compatibile col sistema acquisizione dati SoMat eDAQ.

No. Cat.: 1-2048MBFLASH-2

Memoria Interna (1 GB)

La memoria interna SoMat Internal Memory (1GB) (CF1GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.

No. Cat.: 1-CF1GB-INT-2

Memoria Interna (2 GB)

La memoria interna SoMat Internal Memory (2GB) (CF2GB-INT) è compatibile con i sistemi acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.

No. Cat.: 1-CF2GB-INT-2

Memoria Interna (4 GB)

La memoria interna SoMat Internal Memory (4GB) (CF4GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.

No. Cat.: 1-CF4GB-INT-2 

Memoria Interna (8 GB)

La memoria interna SoMat Internal Memory (8GB) (CF8GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.

No. Cat.: 1-CF8GB-INT-2

Memoria Interna (16 GB)

La memoria interna SoMat Internal Memory (16GB) (CF16GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.

No. Cat.: 1-CF16GB-INT-2

Cavo I/O Trasduttori Digitali

Il cavo per I/O trasduttori digitali SoMat SAC-EDIO Digital I/O Cable (SAC-EDIO) è un cavo pressofuso di alta qualità, con fili di uscita liberi prestagnati per il cablaggio di trasduttori.

No. Cat.: 1-SAC-EDIO-2

Cavo di comunicazione eDAQ, Ethernet Hub

Il cavo di comunicazione SoMat E-Ethernet Hub eDAQ Communications Cable (E-Ethernet HUB) è un cavo pressofuso di alta qualità, con un connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet HUB.

No. Cat.: 1-SAC-ESR9/XO-2

Cavo di comunicazione eDAQ, Ethernet Hub (Seriale)

Il cavo SoMat SAC-ESR9/HUB eDAQ Communications Cable (SAC-ESR9/HUB) è un cavo pressofuso di alta qualità, con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet HUB e connettore D-Sub a 9 poli per la seriale.

No. Cat.: 1-SAC-ESR9/HUB-2

Cavo di comunicazione eDAQ, Ethernet X/O

Il cavo SoMat E-Ethernet X/O eDAQ Communications Cable (E-Ethernet X/O) è un cavo pressofuso di alta qualità, con un connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet X/O.

No. Cat.: 1-E-ETHERNET-X/O-2

Cavo di comunicazione eDAQ, Ethernet X/O (Seriale)

Il cavo SoMat eDAQ Communications Cable, Ethernet X/O (Serial) (SAC-ESR9/XO) è un cavo pressofuso di alta qualità, con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet X/O e connettore D-Sub a 9 poli alla seriale.

No. Cat.: 1-SAC-ESR9/XO-2

Cavo Adattatore di Rete eDAQ, Ethernet Hub

Il corredo SoMat eDAQ Networking Cable (SAC-ESYNCADAPT) è costituito da un cavo pressofuso di alta qualità, con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet Hub; e (2) cavi di sincronizzazione di rete.

Cavo Adattatore di Rete eDAQ, Ethernet Hub (Seriale)

Il corredo SoMat eDAQ Networking Cable (Z-ESYNCADAPT-SC) è costituito da un cavo pressofuso di alta qualità con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet Hub, connettore D-Sub a 9 poli per una comunicazione seriale; e (2) cavi di sincronizzazione di rete.

Cavo di Sincronizzazione di Rete eDAQ (2 m)

Il cavo SoMat eDAQ Networking Sync Cable (SAC-ESYNC) è un cavo pressofuso di alta qualità, con (2) spine Lemo OB.

Cavo di Rete per Sistema eDAQ

Il cavo SoMat SAC-EPWR15 eDAQ Systems Power Cable (SAC-EPWR15) è un cavo pressofuso di alta qualità, con fili liberi prestagnati.

Caratteristiche Salienti

  • Acquisizione dati indipendente
  • Salvataggio intelligente dei dati
  • Sistema sigillato per ambienti estremi
  • Temperatura di esercizio: da 20 °C a 65 °C (da -4 °F a 150 °F)
  • Ampia gamma di condizionamento del segnale:

    • Analogico
    • Estensimetri
    • Termocoppie
    • I/O Digitali
    • Contatore Impulsi
    • GPS
    • Bus Veicoli

  • Dati sincronizzati (in parallelo)
  • Cadenza di campionamento fino a 100 kHz
  • Max. numero di canali analogici per sistema: 64 - 96*
  • Messa in rete di più sistemi:
  • Numero infinito di canali sincroni
  • Ampia tensione di alimentazione: 10 - 55 V=
  • Comunicazione Ethernet
  • Connettività globale
  • *Dipendente dalla configurazione dei layer
Richiedi un’offerta! Contatta l’ufficio commerciale HBM Italia.