Il Somat eDAQ Isolated Thermocouple Layer (EITB) misura temperature con otto canali di condizionamento segnale per termocoppie isolate. Le termocoppie possono essere di tipo e materiale o taratura diversi; e lo EITB è disponibile per le quattro più comuni tarature (J, K, T ed E). Ogni canale dispone della propria compensazione a giunto freddo con isolamento di 500 V.

A tutti gli otto canali di ciascun layer si devono collegare termocoppie col medesimo tipo di taratura. 

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 230 x 33 x 250 mm (9.2 x 9.7 x 1.3")
Peso: 2,0 kg (4.4 lbs)
Temperatura: -20°C a 65° C
Connettore: Presa miniatura a baionetta per termocoppie 

Ingressi

Accuratezza: ± 0,5° C
Isolamento: a 500 V, indipendente per ogni canale 
Risoluzione: ADC da 16 bit
Compensazione con Giunto Freddo: una per canale 
Cadenza di Campionamento: impostabile singolarmente da 0,1 Hz a 5 Hz 
Filtratura: filtri di guardia usati prima dello ADC di ciascun canale e seguiti dalla filtratura digitale
Tipi di termocoppia: 

TipoCampo
Tipo K -200° C ... 1372° C
Tipo T-200° C ... 400° C
Tipo E-200° C ... 1000° C
Tipo J-200° C ... 1200° C

In dotazione

((8) Spine miniatura a baionetta Spade J-SMP-x-M (la x è il segnaposto del tipo di taratura J, K, T, E) 

Opzioni Prodotto

Codice Numero Parte (No. Cat.)

Per identificare la configurazione del layer viene usato il seguente schema numerico.

EITB - X

eDAQ Layer EITB

Opzioni

J  = Taratura Termocoppia Tipo J
K = Taratura Termocoppia Tipo K
T = Taratura Termocoppia Tipo T
E = Taratura Termocoppia Tipo E

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.