SoMat eDAQ: Layer Termocoppie Isolate
Il Layer Termocoppie Isolate di SoMat eDAQ misura le temperature con 8 canali di condizionamento segnale per termocoppie isolate.
No. Cat.: EITB
Prodotti Correlati
Il Layer Termocoppie Isolate di SoMat eDAQ misura le temperature con 8 canali di condizionamento segnale per termocoppie isolate.
No. Cat.: EITB
Il Ricevitore GPS di precisione SoMat EGPS-200 è concepito per misurazioni di velocità senza contatto in applicazioni professionali su veicoli, quali le prove di frenata e di accelerazione, oltre alla dinamica generale dei veicolo.
No. Cat.: EGPS-200
Il Layer Termocoppie Non Isolate di SoMat eDAQ misura le temperature con 32 canali di condizionamento segnale per termocoppie non isolate.
No. Cat.: ENTB
Il Layer SoMat eDAQ Ingressi / Uscite Digitali è un layer estremamente versatile che può misurare ingressi / uscite digitali, contatori di impulsi, decodificatori di quadratura, bus veicoli e GPS.
No. Cat.: EDIO
Il Layer SoMat eDAQ Ponti offre 16 ingressi differenziali a basso livello campionati simultaneamente, collegati con connettori indipendenti.
No. Cat.: EBRG
Il Layer SoMat eDAQ Alti Livelli Simultanei offre 16 ingressi analogici differenziali di alto livello campionati simultaneamente, collegati con connettori indipendenti.
No. Cat.: EHLS
Il Layer SoMat eDAQ Rete Comunicazione Veicoli offre (3) interfaccia CAN, (1) interfaccia Modulo Bus Veicoli (VBM) e la porta comunicazione GPS.
No. Cat.: ECOM
Per il sistema che costituisce la robusta acquisizione mobile dei dati, tutto inizia da qui. Il Processore Base SoMat eDAQ è la base su cui sono costruiti i sistemi eDAQ.
No. Cat.: ECPU-PLUS
Il SoMat eDISPLAY è un robusto indicatore LCD stagno alle intemperie, che fornisce un riscontro in tempo reale all'operatore.
Non conforme CE.
No. Cat.: 1-E-DISPLAY-2
La memoria esterna SoMat External Memory (1GB) (1024MBFLASH) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQ-lite.
No. Cat.: 1-1024MBFLASH-2
La memoria esterna SoMat External Memory (2GB) (2048MBFLASH) è compatibile col sistema acquisizione dati SoMat eDAQ.
No. Cat.: 1-2048MBFLASH-2
La memoria interna SoMat Internal Memory (1GB) (CF1GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.
No. Cat.: 1-CF1GB-INT-2
La memoria interna SoMat Internal Memory (2GB) (CF2GB-INT) è compatibile con i sistemi acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.
No. Cat.: 1-CF2GB-INT-2
La memoria interna SoMat Internal Memory (4GB) (CF4GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.
No. Cat.: 1-CF4GB-INT-2
La memoria interna SoMat Internal Memory (8GB) (CF8GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.
No. Cat.: 1-CF8GB-INT-2
La memoria interna SoMat Internal Memory (16GB) (CF16GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.
No. Cat.: 1-CF16GB-INT-2
Il cavo per I/O trasduttori digitali SoMat SAC-EDIO Digital I/O Cable (SAC-EDIO) è un cavo pressofuso di alta qualità, con fili di uscita liberi prestagnati per il cablaggio di trasduttori.
No. Cat.: 1-SAC-EDIO-2
Il cavo di comunicazione SoMat E-Ethernet Hub eDAQ Communications Cable (E-Ethernet HUB) è un cavo pressofuso di alta qualità, con un connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet HUB.
No. Cat.: 1-SAC-ESR9/XO-2
Il cavo SoMat SAC-ESR9/HUB eDAQ Communications Cable (SAC-ESR9/HUB) è un cavo pressofuso di alta qualità, con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet HUB e connettore D-Sub a 9 poli per la seriale.
No. Cat.: 1-SAC-ESR9/HUB-2
Il cavo SoMat E-Ethernet X/O eDAQ Communications Cable (E-Ethernet X/O) è un cavo pressofuso di alta qualità, con un connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet X/O.
No. Cat.: 1-E-ETHERNET-X/O-2
Il cavo SoMat eDAQ Communications Cable, Ethernet X/O (Serial) (SAC-ESR9/XO) è un cavo pressofuso di alta qualità, con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet X/O e connettore D-Sub a 9 poli alla seriale.
No. Cat.: 1-SAC-ESR9/XO-2
Il corredo SoMat eDAQ Networking Cable (SAC-ESYNCADAPT) è costituito da un cavo pressofuso di alta qualità, con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet Hub; e (2) cavi di sincronizzazione di rete.
Il corredo SoMat eDAQ Networking Cable (Z-ESYNCADAPT-SC) è costituito da un cavo pressofuso di alta qualità con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet Hub, connettore D-Sub a 9 poli per una comunicazione seriale; e (2) cavi di sincronizzazione di rete.
Il cavo SoMat eDAQ Networking Sync Cable (SAC-ESYNC) è un cavo pressofuso di alta qualità, con (2) spine Lemo OB.
Il cavo SoMat SAC-EPWR15 eDAQ Systems Power Cable (SAC-EPWR15) è un cavo pressofuso di alta qualità, con fili liberi prestagnati.
Il modulo SoMat CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) condiziona i parametri della rete CAN per veicoli, per misurare sincronicamente con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.
Il SoMat GPS Receiver (EGPS-5HZ) è un ricevitore commerciale abilitato WAAS, con cadenza di aggiornamento di 5 Hz.
Il modulo SoMat J1708 Vehicle Bus Module (EVBM-J1708) condiziona i parametri della rete per veicoli J1708, per sicronizzare le misurazioni con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.
Il modulo SoMat J1850 VPW Vehicle Bus Module (EVBM-VPW) condiziona i parametri J1850 VPW della rete veicoli, per sincronizzare le misurazioni con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.
La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.
La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.
La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.
La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.
La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.
Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.
Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.
La SoMat Analog Output Box (EBB-AO) è una scatola per l'opzione Uscita Analogica dei Layer eDAQ EHLS ed EBRG.
Il modulo SoMat ICP-Type Signal Conditioning Module (EICP) appartiene ad una famiglia di condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite.
La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.
Il modulo SoMat Strain SMART Module (SMSTRB4-xxx) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite. Il modulo Deformazione SMART fornisce un eccellente condizionamento del segnale degli estensimetri, con supporto per ¼‚ ½ e ponti interi.
Il modulo SoMat Thermocouple SMART (SMITC) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer eDAQ ed eDAQlite HLS.
Il SoMat Analog Out Transducer Cable (SAC-TRAN-AO-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento di trasduttori.
Il SoMat Pulse Conditioning Module (EPCM) è ideale per trasduttori del tipo rilevatore magnetico.
Il SoMat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16 (ECJTB-16-E) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K -32 (ECJTB-32-K) è un accessorio per i Layer eDAQ ENTB ed eDAQlite ELNTB.
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16 (ECJTB-16-T) è un accessorio per gli strati NTB di eDAQ ed eDAQlite.
La prolunga SoMat Extension Cable, HD D-Sub M/M (2m) (CBL-0007-00) è un cavo pressofuso di alta qualità con Spina/Spina a 37 poli HD D-Sub.
L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) è concepito per operare insieme alla linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).
No. Cat.: SPT-SAE6ADAPT
L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) è concepito per operare con la linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).
No. Cat.: SPT-1/4NPTADAPT
Il SoMat Pressure Transducer Extension Cable (2 m) (SAC-EXT-MF12-2) è un cavo di prolungamento specificamente concepito per operare con la linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).
No. Cat.: SAC-EXT-MF12-2
Il sensore di pressione SPT-HLS è un trasduttore compatto, per uso gravoso, concepito sia per applicazioni OEM industriali che per quelle fuori strada, ove l'accuratezza, la ripetibilità e la stabilità non possono essere un compromesso.
No. Cat.: SPT-HLS
E-AC/15 è un alimentatore da 15 V= che fornisce la tensione ad un eDAQ od eDAQlite dalla rete standard 120 / 240 V∼.