Somat - Robusti Sistemi Mobili per Acquisizione Dati (DAQ)

 

I sistemi Somat eDAQ, Somat eDAQlite e Somat XR offrono un'impareggiabile combinazioni di caratteristiche: 

  • Condizionamento segnali all'avanguardia
  •  Correlazione fra i dati fisici, il bus veicoli ed il GPS 
  • Gestione dati, esecuzione trigger e calcoli complessi in tempo reale 
  • Sistemi di acquisizione dati robusti ed autonomi 
  • Ingegnerizzazione specifica per applicazioni mobili
  • A tenuta stagna per ambienti estremi 

I nostri prodotti sono concepiti per resistere agli ambienti operativi più ostili ed hanno la capacità di effettuare un'ampia gamma di gestioni dati già a bordo. 

Related Content Somat

Come realizzare una registrazione mobile dei dati accurata ed economicamente efficiente
Sempre più spesso, uno dei requisiti fondamentali di qualsiasi apparecchiatura di acquisizione dati (DAQ), è la sua capacità di rilevare e registrare con successo tutti i dati rilevanti.

The QuantumX MX1615: a Universal Bridge Amplifier
Apprendete come migliorar le misurazioni in presenza di variazioni della temperatura, irregolarità di montaggio ed interferenze elettromagnetiche.

Somat eDAQ Common Field Problems and Solutions
Questo webinario esplorerà differenti flussi di lavoro per la configurazione dei sistemi DAQ con elevato numero di canali.

How to Setup and Optimize the eDAQ Video Feature
Avete già condotto una prova chiedendovi cosa ha causato l'anomalia dei dati durante la sua esecuzione? Poiché i dati riflettono dei cambiamenti nell'apparecchiatura, cos è successo fisicamente nell'oggetto in prova che ha causato questi risultati? Integrando l'eDAQ video nella prova potrete rispondere a queste domande.

CAN Based Temperature Data Acquisition with the HBM SoMatCR
Desiderate rilevare con alta precisione i dati di temperatura in condizioni difficili ed a temperature estreme? Il robusto SomatCR può eseguire tale compito collegandolo semplicemente ad una rete compatibile CAN.

Acquiring Reliable Data Quickly and Easily with High Accuracy DAQ

catman Easy AutoSequences

QuantumX Webinar
Il QuantumX è il sistema di acquisizione dati più flessibile al mondo. Guardate la sintesi di tutti i vantaggi in questa sessione con webinario registrato.

Flexible Testing with QuantumX
Questo webinario Vi presenterà il QuantumX, un moderno sistema di acquisizione dati (DAQ) distribuibile, con ingressi per tutti i sensori e per varie sorgenti di dati.

Digital Recorders: the Modern Replacement for your Chart Recorder
This webinar will review the advantages of using a digital data recorder over a paper-based chart recorder.

Increased efficiency in vehicle testing through rugged amplifiers with web interface

Increased Efficiency in Vehicle Testing in Harsh Environments through Web-accessible Data Acquisition
This webinar will explain the requirements needed from rugged test and measurement equipment to ensure reliable data acquisition.

Robusto sistema di acquisizione dati per prove in campo di veicoli fuoristrada
Sono differenti i requisiti per la tecnologia di misura concernenti le prove in campo di veicoli fuoristrada. Leggete qui ciò che è necessario tenere a mente.

Testing in real-world conditions: What are the requirements for mobile testing?
This webinar provides you with the basics and everything you need to know on mobile data acquisition.

Richiedi un’offerta! Contatta l’ufficio commerciale HBM Italia.