Somat ELNTB - Somat eDAQlite - Layer Termocoppie Non Isolate Somat ELNTB - Somat eDAQlite - Layer Termocoppie Non Isolate | HBM

Il Somat eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer (ELNTB) misura temperature con 16 canali di condizionamento segnale per termocoppie non isolate. Si possono collegare termocoppie di diversi tipi con differenti materiali o tarature, e lo ELNTB è compatibile con i quattro tipi di taratura più comuni (J, K, T ed E). Ogni canale è selezionabile individualmente da software fra queste tarature.

Condividendo tutti i 16 canali il giunto freddo comune, lo ELNTB possiede un eccellente accuratezza da canale a canale. Ciò è particolarmente importante quando si misurano fenomeni come i gradienti termici.

Oltre al layer ELNTB, è necessaria un Scatola Giunzione Fredda Termocoppie Somat (ECJTB) per la terminazione delle termocoppie.

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 180 x 20 x 140 mm
Peso: 0,39 kg
Temperatura: -20° ... 65° C
Connettore: D-Sub a 37 poli ad alta densità 

Ingressi

Accuratezza:

Giunto Freddo di Compensazione: ± 0,5 °C
Termocoppia (da Canale a Canale su Giunto Freddo CJC):
± 0,1 °C (non compresa l'imprecisione della termocoppia) 

Risoluzione: ADC da 16 bit
Cadenza di Campionamento: Impostabile indipendentemente, 0,1 Hz - 5 Hz
Filtratura: Filtri di Guardia usati prima dell'ADC in ciascun canale, seguiti dalla filtratura digitale. 
Tipi di Termocoppie:

TipoCampo
Tipo K-200 ... 1372 °C
Tipo T -200 ... 400 °C
Tipo E-200 ... 1000 °C
Tipo J-200 ... 1200 °C

Terminazione Termocoppie: Le termocoppie terminano in una Scatola Giunto Freddo da 16 canali. 

In dotazione

(1) Cavo CBL-0007-00 

Richiede

(1) Scatola Giunto Freddo Somat a 16 canali 

Scatola Giunto Freddo Termocoppie

Il SoMat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo E-16

La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16 (ECJTB-16-E) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo J -16

La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo K - 16

La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo K - 32

La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K -32 (ECJTB-32-K) è un accessorio per i Layer eDAQ ENTB ed eDAQlite ELNTB.

Scatola Giunto Freddo Termocoppe, Tipo T - 16

La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16 (ECJTB-16-T) è un accessorio per gli strati NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Cavo di prolungamento, HD D-Sub M/M (2m)

La prolunga SoMat Extension Cable, HD D-Sub M/M (2m) (CBL-0007-00) è un cavo pressofuso di alta qualità con Spina/Spina a 37 poli HD D-Sub.

Alimentatore E-AC/15 – 15-Volt

E-AC/15 è un alimentatore da 15 V= che fornisce la tensione ad un eDAQ od eDAQlite dalla rete standard  120 / 240 V∼.

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
ELBRG – Data Sheet English
ELCOM – Data Sheet English
ELCPU-PLUS – Data Sheet English
ELDIO – Data Sheet English
ELHLS – Data Sheet English
ELNTB – Data Sheet English
SoMat EDIO - データシート Japanese
SoMat ELBRG - Caractéristiques techniques French
SoMat ELBRG - Datenblatt German
SoMat ELBRG - Prospetto dati Italian
SoMat ELBRG - データシート Japanese
SoMat ELCOM - Caractéristiques techniques French
SoMat ELCOM - Datenblatt German
SoMat ELCOM - Prospetto dati Italian
SoMat ELCPU and ELCPU-PLUS - データシート Japanese
SoMat ELCPU-PLUS - Caractéristiques techniques French
SoMat ELCPU-PLUS - Datenblatt German
SoMat ELCPU-PLUS - Specifiche tecniche Italian
SoMat ELDIO - Caractéristiques techniques French
SoMat ELDIO - Datenblatt German
SoMat ELDIO - Prospetto dati Italian
SoMat ELHLS - Caractéristiques techniques French
SoMat ELHLS - Datenblatt German
SoMat ELHLS - Prospetto dati Italian
SoMat ELHLS - データシート Japanese
SoMat ELNTB - Caractéristiques techniques French
SoMat ELNTB - Datenblatt German
SoMat ELNTB - Prospetto dati Italian
SoMat ELNTB - データシート Japanese
Brochures
SoMat eDAQ - Brochure English
SoMat eDAQ - Brochure French
SoMat eDAQ Broschüre German
Manuali operativi
eDAQ-lite – User Manual English
http control interface – User Manual English
sie and libsie – User Manual English
Guida rapida - Manuale
Axis Network Camera Devices - Quick Start Guide English
Accessori
E-AC/15 – Data Sheet English
Istruzioni di sicurezza
eDAQ / Somat eDAQ-lite - Safety Instructions English
Declaration of Conformity
eDAQ - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
eDAQlite - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Firmware
eDAQ / eDAQ-lite Firmware Package

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multi lingua
Software
Somat eDAQ Connect

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or never.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multi lingua
Somat TCE

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multi lingua