MGCplus | Sistema di acquisizione dati | DAQ MGCplus | Sistema di acquisizione dati | DAQ

MGCplus: il tuttofare per le applicazioni automatizzate

Per la taratura, il materiale o i test di fatica: il sistema di acquisizione dati MGCplus è usato in qualunque tipo di applicazione. Acquisisce dati su sollecitazioni, forza, spostamento, coppia, tensione, corrente, temperatura e molti altri parametri. Vista la sua versatilità, MGCplus è uno dei sistemi di acquisizione dati più diffusi al mondo. Offre una comprovata compatibilità, non solo con il sistema MGCplus, ma anche lungo tutta la catena di misura dal sensore al software.

Affidabile

  • Oltre 25 anni di esperienza nell'assistenza
  • Amplificatori DC per dinamismo e frequenze portanti elevate per la massima precisione
  • La taratura automatica integrata (AutoCal) garantisce una stabilità a lungo termine 

Aggiornabile

  • Design modulare che risponde a svariate esigenze
  • Il numero di canali è espandibile da 1 a 20.000
  • Archiviazione dati USB standalone

Versatile

  • Amplificatori di canale singoli e multipli per qualunque grandezza fisica
  • Display e pannello di controllo per l’uso senza software
  • Misurazione simultanea e parallela con tre frequenze di campionamento indipendenti

Catene di misura per tutti i numeri di canali

MGCplus, insieme ai sensori e trasduttori di precisione HBM e al software di acquisizione dati catman, forma un’affidabile catena di misura che può arrivare fino a 20.000 canali.


Uno sguardo alle applicazioni

 Test aerospaziali


Video MGCplus

 

Garanzia di valori misurati puliti:

Nel video potete vedere come le non linearità possano essere facilmente compensate per quando si misurano elevate deformazioni con MGCplus.

 

Migliaia di canali di misura sott’occhio:

Questo video mostra come usare il software catman Enterprise di HBM per parametrizzare e visualizzare grandi numeri di canali di misura.


Componenti del sistema

MGCplus è modulare, quindi offre la massima flessibilità. In poche semplici fasi, MGCplus può essere adattato alla mansione specifica. Ciascun sistema è dotato dei seguenti componenti:

  • alloggiamento desktop o telaio a griglia
  • Processore per le comunicazioni
  • Amplificatori di misura
  • Schede di collegamento

Scegliete i componenti del vostro sistema

Processore

Più di un semplice gateway al PC — un processore intelligente:

  • compatibile con CP42
  • Sincronizzazione PTPv2
  • Supporta fino a 128 o 512 (CAN/CANHEAD) canali di misura
  • Funzionamento multi-client
  • Due interfacce Ethernet native
  • Connettività migliorata grazie alla funzionalità di scansione con dispositivo HBM e DHCP
  • Trigger frequenza di campionamento con buffer interno circolare
  • I/O digitali che consentono di attivare una misurazione stand-alone
  • Registrazione di dati stand-alone con dispositivi di archiviazione di massa USB

HBMshop

Moduli di amplificatore a singolo canale e schede di collegamento

La soluzione ottimale per un’acquisizione dati particolarmente rapida e precisa che offre le seguenti caratteristiche:

  • Fino a 19.2 kS/s di frequenza di campionamento massima per canale
  • Convertitore da 24 bit da analogico a digitale
  • Filtri digitali (Bessel and Butterworth)
  • Classe di precisione fino a 25 ppm
  • Connettori robusti
  • 4 limitatori
  • 2 memorie dei valori massimi
  • 2 uscite analogiche
  • Diversi modelli per i ponti (estensimetro e induttivo), conteggio di tensione, corrente, coppia, velocità di rotazione e impulsi

HBMshop

Moduli di amplificatore a canale multiplo e schede di collegamento

La soluzione perfetta per un elevato numero di canali e una vasta gamma di sensori:

  • 4 o 8 canali di misura per moduli
  • Fino 2.4 o 4.8 kS/s di frequenza di campionamento massima per canale
  • Convertitore da 24 bit da analogico a digitale
  • Filtri digitali (Bessel and Butterworth)
  • Classe di precisione fino a 100 ppm
  • Connettori robusti
  • 4 limitatori
  • Diversi modelli per i ponti (estensimetro e induttivo), LVDT, termocoppie, Pt100, resistori, potenziometri, conteggio di tensione, corrente, coppia, velocità di rotazione e impulsi

HBMshop

 

 

Moduli con funzioni speciali

  • I moduli con funzioni speciali sono disponibili per l’uso in specifiche mansioni di misura, come:
  • acquisizione CAN bus e output*
  • Esito dei dati misurati su controllo PROFIBUS e MGCplus tramite PROFIBUS
  • Uscita analogica dei valori misurati da altri moduli
  • Uscita digitale delle informazioni sul valore limite da singoli canali o collegamenti logici di un numero massimo di 120 canali
  • Ricevimento di comandi di controllo remoto
  • Uscita analogica fino a 10 curve diverse
  • Fornitura e amministrazione di moduli di amplificatore CANHEAD

 

*su richiesta

HBMshop

Software di acquisizione dati catman Enterprise

catman Enterprise è la scelta migliore per i test con un numero massimo di 20.000 canali, ideale quindi per le applicazioni aerospaziali.  

  • La scelta ideale per un numero elevato di canali e grandi dati di volume
  • Architettura client-server per condividere i dati dal vivo in tutto il mondo
  • Funzione di controllo con un solo click per tutti i canali di estensimetro
  • Opzioni di visualizzazione individuali: linee di previsione, livelli di carico, ecc.

 

Learn more HBMshop


 

Software di acquisizione dati catman

Il software catman di HBM si abbina perfettamente a MGCplus. Il software consente una visualizzazione di qualità dei dati del sensore e digitali, memorizza i dati in un robusto formato binario, può essere automatizzato, analizza i dati durante il processo o in modalità post-process e genera report dei test.

  • Visualizzazione dei dati di misura
  • Analisi online attraverso una potente biblioteca di calcolo
  • Archiviazione ed esportazione di dati in diversi formati
  • Analisi di dati
  • Reporting

 

Learn more HBMshop

MGCplus Documentazione del prodotto e download

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
MGCplus - Caractéristiques techniques French
MGCplus - Data Sheet English
MGCplus - Datenblatt German
MGCplus - 數據表 Chinese
MGCplus – Data Sheet (Supplement for AP816i) English
CAD Step Files
MGCplus - CAD Download (Step File) Multi lingua
Brochures
MGCplus - Brochure English
MGCplus - Broschüre German
Manuali operativi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
MGCplus - Bedienungsanleitung German
MGCplus - Operating Manual English
ML70B - Bedienungsanleitung German
ML71B - Bedienungsanleitung German
ML71B - Manuel d’emploi French
ML71B - Operating Manual English
ML71BS6 - Bedienungsanleitung German
ML77B - Bedienungsanleitung German
ML77B - Manuel d’emploi French
ML77B - Operating Manual English
ML78B - Bedienungsanleitung German
ML78B - Manuel d’emploi French
ML78B - Operating Manual English
VT810/815i - Operating manual English, German
Accessori
Kab 11/00-24 - Data Sheet

(Accessory cable for MGCplus VT distributor boards)

English
Kab 11/00-24 - Datenblatt

(Zubehör-Kabel für MGCplus VT-Verteilertabletts)

German
Driver
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Size: 67 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
MGCplus - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Altro
ML38B Calibration Supplement

Information about the polynomial based on the calibration data stored in the ML38B

Information zu dem im ML38B abgelegten Polynom auf Basis der Kalibrierdaten

English, German
Firmware
MGCplus CP52 Firmware

Firmware package for CP52

Necessary tools: MGCplus Assistant 4.0 or higher, catman Easy/AP 5.1 or higher, catman Enterprise 7.1 or higher

Date: 09/2023  |  Version: 5.8.4.6773  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
Software
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
MGCplus Firmware

Archive including all current firmware files for all MGCplus and MGCsplit amplifier system components. The archive must be recursively unpacked into the firmware download directory "...download", i. e. including all subdirectories. The Zip file includes the following firmware versions:

  • AB22A / ABX22A Version 5.10
  • AB22Apress / ABX22Apress Version P2.38
  • AB32 Version P4.22
  • CANHEAD Version P2.26
  • CP22 Version P4.44
  • CP32 / CP32B Version P2.20
  • CP32-B Version P3.10
  • CP42 Version P4.90
  • ML01, ML10, ML30, ML35, ML50, ML55, ML55S6, ML60 Version P4.16 / P35
  • ML38 Version P4.18
  • ML38B (RD038) P5.62
  • ML38B (RD38A) P6.02
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD003) Version P5.64
  • ML10B, ML30B, ML50B, ML55B, ML55BS6, (RD004) Version P6.06
  • ML01B, ML35B, (RD003) Version P5.64
  • ML01B, ML35B, (RD004) Version P6.06
  • ML60B Version P5.64
  • ML60B (RD061) Version P6.06
  • ML70 Version P2.22
  • ML70 IEC Version V1.13
  • ML70B Version P5.38
  • ML70B IEC Version V5.14
  • ML71 Version P2.16
  • ML71S6 Version P2.12
  • ML71B Version P5.26
  • ML71BS6 Version P5.26
  • ML74 Version P2.12
  • ML74B Version P5.38
  • ML77 Version P2.24
  • ML77B Version P5.32
  • ML78 Version P2.28
  • ML78B Version P5.36
  • ML85/1 Version P4.15
  • ML85/3 Version P4.35
  • ML85B Version P2.16
  • ML85B IEC Version V1.08
  • ML85C Version P5.18
  • ML85C IEC Version V5.08
  • ML455 Version P6.70
  • ML460 Version P5.80
  • ML460 (RD461) Version P6.22
  • ML801 Version P5.54
  • ML801B Version P6.70

Date: 06/2018  |  Version: 3.34 zhx  |  Size: 16 MB

Multi lingua
MGCplus MGCpLoad

MGCplus Firmware Loader MGCpLoad. Firmware download program for Windows XP, 7 and 10.

Date: 03/2017  |  Version: 3.5.7  |  Size: 1 MB

Multi lingua
MGCplus ML71 CAN

ML71 CAN database for SAE J1939.

Date: 11/2000  |  Version: P1.20  |  Size: 5 KB

Multi lingua
MGCplus ML77 GSD Editor

GSD Editor for ML77(B).

Date: 03/2003  |  Version: V1.2.1  |  Size: 5 MB

Multi lingua
MGCplus ML77 Profibus DP

PROFIBUS DP GSD and GSE files for ML77: German version: GSD file, English version: GSE file.

Date: 05/2006  |  Version: 2.17  |  Size: 12 KB

Multi lingua
MGCplus Source code (GPL)

Date: 10/2011  |  Size: 88 MB

Multi lingua
MGCplus System CD

English | Deutsch

Includes MGCplus Assistant (version 4.1.0.42)

Date: 11/2018  |  Version: 4.1.0.42  |  Size: 369 MB

Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.