BE3200 BE3200 | HBM

Sequenziatore Prova BE3200

Il sequenziatore prova BE3200 è progettato per il controllo e temporizzazione di quadri di comando o per prove di balistica. Esso sostituisce i tradizionali sistemi elettromeccanici con la precisione del microprocessore.

Sono disponibili fino a 64 uscite optoisolate, con estese caratteristiche di interbloccaggio e di sicurezza. Il software Windows consente il controllo in millisecondi, dei cicli o dei gradi di fase mediante una porta seriale optoisolata.

Questo controllore ad alta velocità fornisce la precisa temporizzazione per il funzionamento della strumentazione impiegata per prove ad alta e bassa tensione ed in laboratori per alta energia. Il modello di temporizzazione del BE3200 può essere sincronizzato col generatore di corrente, col generatore di corrente esterno, oppure derivato da un temporizzatore interno. Le uscite vengono attivate o disattivate con una sequenza programmata e sono completamente sincronizzate. Il segnale di sincronizzazione segue la frequenza del segnale d'ingresso. Tutte le uscite e gli ingressi del BE3200 sono optoisolati con fibra ottica.

Protezione

Il sequenziatore è munito di numerose funzioni di protezione per prevenire danni della strumentazione in prova:

  • Caduta della rete - Il sistema continua a funzionare quando s'interrompe l'alimentazione di rete.
  • Errori di sincronizzazione - Quando s'interrompono gli ingressi di sincronizzazione, il sistema commuta sulla base tempi interna, utilizzando l'ultima frequenza di misura.
  • Temporizzatore Watchdog - Se si verifica un errore interno, il circuito "watchdog" disattiverà lo status "sequencer on-line" (sequenziatore in linea), utilizzabile per interrompere la rete di corrente.

Software del Sequenziatore

Il programma di Controllo Sequenziatore in dotazione al sequenziatore di prova gira su PC. La precisione di temporizzazione è migliore di 1 grado e l'assegnazione può essere assegnata in millisecondi od in cicli ed in gradi. La sequenza scaricata può girare in modalità ripetitiva casuale per essere utilizzata in prove di durata.

Il software consente la completa integrazione con gli altri componenti per acquisizione dati ad alta tensione ed analisi del Genesis HighSpeed della HBM.

Importante Informazione per i Clienti

Durante un audit sul prodotto per il controllo di conformità CE, la HBM ha scoperto un difetto di progettazione del sequenziatore di prova BE3200. Ne sono affette solo le unità fornite prima di Agosto 2010. Per ulteriori informazioni, si prega di cliccare qui.

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
BE3200 - Data Sheet English
Brochures
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Manuali operativi
BE3200 - User Manual English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
BE3200 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.