Torsiometro T40FH per coppie estremamente elevate Torsiometro T40FH per coppie estremamente elevate | HBM

T40FH: misurare coppie elevate con un torsiometro a flangia preciso

 

Il torsiometro T40FH è la prima scelta nella misurazione di coppie estremamente elevate. Migliora la produttività e l’efficienza quando si misurano coppie elevate, anche in applicazioni che finora hanno richiesto l’impiego di attrezzature speciali molto costose. 

La versione rotativa di T40FH è la soluzione ideale per i banchi prova della potenza dei motori principali delle navi o test nel settore offshore. Attraverso l’elettronica integrata nella versione a rotazione, è facile da usare e consente di ottenere risultati di misurazione rapidi. La versione non rotativa del torsiometro a flangia T40FH è particolarmente adatta per i lavori di taratura.

Copre valori nominali della coppia tra 100 kN·m e 300 kN·m, la velocità di rotazione massima ammessa della versione rotativa varia in base al modello e va da 2.000 giri/min fino a 3.000 giri/min. Come optional è disponibile un sistema di misurazione magnetico della velocità di rotazione con 72/86 impulsi per giro.

Vantaggi

  • Spese ridotte ed assenza di manutenzione: T40FH è privo di cuscinetti o anelli collettori
  • Facile da usare: la versione rotativa è dotata di elettronica integrata, facile controllo e rapidi risultati di misurazione
  • Affidabilità: derivante dalla comprovata gamma di torsiometri T40

Caratteristiche principali

  • Coppia nominale: 100 kN·m, 125 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m, 250 kN·m, 300 kN·m
  • Velocità di rotazione nominale: da 2.000 a 3.000 giri/min
  • Disponibile nelle versioni rotative e non rotative
  • Senza cuscinetti o anelli collettori
  • Design corto
  • Sistema opzionale magnetico per la misurazione della velocità con 72/86 impulsi per rotazione a seconda dell’intervallo di misura

Disegni CAD

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Consigliato

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.