Sensore con anello scorrimento T5 per ambienti industriali Sensore con anello scorrimento T5 per ambienti industriali | HBM

Trasduttore di coppia T5: misurazione della coppia da 10 a 200 Nm

Il sensore di coppia T5 ha un intervallo di misura ampio che consente di misurare la coppia con precisione elevata in qualsiasi direzione di rotazione. Il trasduttore di coppia T5 è stato provato e testato in migliaia di casi negli anni ed è la soluzione ideale per l’assicurazione della qualità e la produzione, ad esempio nei test degli sterzi e degli attuatori nell’industria dell’automotive.  

Grazie alla sua eccellente resistenza alla temperatura, T5 offre risultati di misura precisi. Inoltre, è di dimensioni ridotte e pratico da maneggiare. T5 facilita il fissaggio ad attrito senza gioco, grazie alle estremità cilindriche degli alberi. I dati misurati vengono trasmessi tramite anelli di scorrimento di prima qualità e con basso tasso di usura: il dispositivo può quindi essere usato in un’ampia gamma di applicazioni in ambienti industriali. 

  • Classe di precisione HBM: 0.1
  • Coppia nominale: da 10 Nm a 200 Nm
  • Velocità di rotazione nominale: fino a 4,000 rpm

Preciso

  • Ottimizzato per valori di coppia ridotti
  • Segnale in uscita 2 mV/V
  • Una buona stabilità alla temperatura assicura risultati di misura precisi
  • Trasmissione dei valori misurati basata su una tecnologia di anelli di scorrimento di prima qualità e con basso tasso di usura

Precisione di misura elevata grazie a un’incertezza di misura ridotta

Versatile

  • Il design sottile ne consente l’installazione anche in spazi ridotti
  • Ottimizzato per valori di coppia ridotti (10, 20, 50, 100 e 200 Nm)
  • Compatibile con tutti gli amplificatori di misura comuni per gli amplificatori a ponte
  • Tecnologia comprovata

Adatto per essere utilizzato in molte applicazioni industriali grazie all’ampio intervallo di misura e alla compatibilità elevata.

CAD Drawings and CAD Models

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Accessori

  • Modulo interfaccia ClipX

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.