Approfitta della maturità e della tecnologia ormai collaudata di U2B.
Sensore di forza U2B: sensore collaudato e testato per la forza di trazione e compressione
Il sensore di forza U2B collaudato è un trasduttore a diaframma e, pertanto, particolarmente adatto a misurazioni veloci. Il sensore ha una compensazione del momento in flessione in grado di garantire di raggiungere risultati affidabili anche se l’applicazione è soggetta a forze in flessione o laterali. In qualità di sensore con estensimetro, U2B misura le forze statiche e dinamiche.
La serie U2B è stata ulteriormente migliorata: oltre alle configurazioni già note, il sensore ora è disponibile con un amplificatore integrato con tensione o corrente di uscita. Le dimensioni rimangono invariate.
- Classe di precisione HBM: fino a 0,1 (0,5 kN: 0,2)
- Capacità: da 0,5 kN a 200 kN
Orientato alla pratica
- Alto grado di protezione (IP67) e acciaio inox
- Testato contro gli urti e CEM in conformità con le norme internazionali
- Le versioni con e senza elettronica hanno le stesse dimensioni compatte
Adattabile e conveniente
- Configurabile con connettori, TEDS e cavi di diverse lunghezze
- Disponibile con amplificatore di misura integrato, in questo caso, viene tarato come catena di misura
- Qualità duratura, design collaudato
Risparmio sui costi: configurazione del sensore da parte di HBK, connetti e misura direttamente nel punto di utilizzo! Ora disponibile anche con amplificatore di misura integrato.
Ridotto spostamento, dinamica eccellente
- Ridotta deformazione sotto carico
- Elevata rigidità che garantisce un comportamento dinamico eccellente
- Sensore rapido per processi veloci – anche con elettronica integrata
Esegui i compiti di misura sia statici che dinamici, con U2B.
Novità: U2B disponibile come optional anche con amplificatore integrato
U2B ora è disponibile come optional con corrente o tensione di uscita, che non incide sulla sua dinamica né sulle proprietà metrologiche
L’amplificatore è abbinato al sensore. I vantaggi sono evidenti:
Veloce | Con una larghezza di banda di 2 kHz, gli amplificatori sono anche ideali per processi rapidi. | |
Affidabile | Il sensore attivo risponde agli stessi rigidi requisiti di resistenza agli urti e alle vibrazioni della versione senza amplificatore. | |
Condizioni ambiente | L’amplificatore è robusto in tutti i campi di applicazione ed è perfetto per le applicazioni industriali grazie al suo grado di protezione IP67 e l’uso esclusivo di materiali in acciaio inox. | |
Taratura | L’amplificatore converte il segnale di forza (N) in un segnale di corrente o tensione (mA o V). Sono disponibili anche certificati di taratura in conformità con DKD R3-3 o ISO376 per U2B con amplificatore di misura. | |
Precisione | Le due versioni, con e senza amplificatore integrato, hanno la stessa classe di precisione. |
U2B CAD Step files
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
U2B CAD step files | ||
U2B Accessories CAD step files |
Ampia gamma di accessori
- Punterie
Troverete maggiori informazioni sulla scheda tecnica.
Documentazione tecnica del prodotto U2B
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
U2B - Caractéristiques techniques | French | |||
U2B - Data Sheet | English | |||
U2B - Datenblatt | German | |||
U2B - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
U2B - Istruzioni per il montaggio | German, French, English, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
U2B - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||