La struttura del corpo di misura con raggi assiali sollecitati al taglio, conferisce al trasduttore una forma estremamente piatta, con elevati valori di rigidità rispetto alle coppie, ai momenti flettenti ed agli altri carichi parassiti.
Sono così possibili soluzioni di montaggio semplici e che occupano poco spazio, poiché il trasduttore è in grado di sopportare, ad esempio, il peso del sistema motore, consentendo di eliminare il costo dei dispositivi di supporto.

Un’ulteriore caratteristica, decisiva nella scelta di molte soluzioni costruttive, è la presenza del foro centrale, che consente di introdurre assialmente un albero attraverso il disco di misura.

Caratteristiche Salienti

  • Coppia nominale: 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m e 10 kN•m
  • Classe di precisione: 0,05
  • Minor ingombro grazie alla struttura sottile
  • Alta resistenza alle forze trasversali, longitudinali ed ai momenti flettenti
  • Elevata banda di vibrazioni ammissibile
Title / Description Languages
Data Sheets

Français

French

Data Sheet for the Reference Torque Measuring Disc TB1A (English)

English

Datenblatt der Referenz-Drehmomentmessscheiben TB1A (Deutsch)

German

Italiano

Italian
Mounting Instructions

Mounting instructions for the Reference Torque Measuring Disc TB1A (English, Deutsch, Français)

German, English, French
Certificates
English, German, French

Numeri di Catalogo

1-TB1A/100NM
1-TB1A/200NM
1-TB1A/500NM
1-TB1A/1KNM
1-TB1A/2KNM
1-TB1A/5KNM
1-TB1A/10KNM

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Richiedi un’offerta! Contatta l’ufficio commerciale HBM Italia.