Il trasduttore di forza S9M è ideale per l'impiego sia in applicazioni OEM e sperimentali che in apparecchiature di prova, banchi prova, durometri e linee di produzione. Sia nelle prove dei materiali, nelle prove funzionali di componenti che nel monitoraggio della produzione - questo trasduttore di forza ad S può essere usato per una larga gamma di applicazioni con i più esigenti requisiti di accuratezza.

Vantaggi offerti dai trasduttori di forza ad S

Gli S9M presentano le tipiche caratteristiche dei trasduttori a forma di S, quali la doppia trave in flessione, l'elevata accuratezza di misura e l'eccellente rapporto prezzo prestazioni. Una proprietà speciale del robusto trasduttore di forza S9M da enfatizzare è l'elevata precisione di misura e la conseguente classificazione con accuratezza 0,02.

Misurazione di forze all'avanguardia

Il trasduttore S9M offre l'ampia gamma di forze nominali da 500 N a 50 kN. Tutti i corpi di misura, perfino quello per forza nominale di 500 N, sono di acciaio inossidabile. La forza viene applicata direttamente sia mediante le due filettature interne centrali che tramite i golfari ad occhiello, ordinabili in opzione. Inoltre, l'S9M dispone dell'installazione di estensimetri saldata ed ermeticamente sigillata, la quale ha consentito la classificazione del trasduttore con grado di protezione IP68. 

Data la molteplicità delle sue applicazioni dall'analisi sperimentale delle sollecitazioni a quelle OEM o nelle apparecchiature di prova, il trasduttore di forza S9M è il complemento ideale alla vasta gamma di trasduttori di forza HBM. Insieme ai trasduttori di forza per applicazioni dinamiche (U10M) ed a quelli per piccole forze nominali (S2), la HBM copre la completa gamma di trasduttori di forza per le apparecchiature di prova. 

Ora perfino più prestante

Gli elementi critici sono stati ottimizzati ed ora il nuovo trasduttore di forza S9M sostituisce il suo predecessore S9. L'S9M è stato progettato per l'uso continuativo in qualsiasi applicazione delle forze. L'altezza è rimasta identica a quella del precedente modello S9; non si ha pertanto alcuna difficoltà nella sostituzione col nuovo modello S9M. 

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

Data Sheet of the S9M Force Sensor (English)

212 KB

Mounting Instructions, Montageanleitung, Notice de montage, Istruzioni per il montaggio (English, Deutsch, Français, Italiano)

441 KB

Français

215 KB

Datenblatt vom Kraftaufnehmer S9M (Deutsch)

213 KB

Deutsch

726 KB

Italiano

161 KB

Italiano

472 KB

Japanese Data Sheet of S9M Force Sensor

291 KB

Caratteristiche Salienti

  • Classe di precisione: 0,02 
  • Materiale: acciaio inossidabile 
  • Grado di protezione: IP68 (100 h ad 1 m H2O)
  • Max. forza di esercizio: 150 % 
  • Campo nominale di temperatura: -10°C ... +70°
  • Senso della forza: trazione / compressione 
  • Forza nominale: 0,5 k; 1 k; 2 k; 5 k; 10 k; 20 k; 50 k
  • Sensibilità nominale: 2 mV/V
  • Elevata stabilità laterale della forza
  • Circuito a 6 fili  

Numeri di Catalogo

1-S9M/500N-1
1-S9M/1KN-1
1-S9M/2KN-1
1-S9M/5KN-1
1-S9M/10KN-1
1-S9M/20KN-1
1-S9M/50KN-1

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Richiedi un’offerta! Contatta l’ufficio commerciale HBM Italia.