Ideale per compiti di misura complessi grazie alla comprovata tecnologia degli estensimetri di HBM
Trasmettitore di pressione | P2VA1/P2VA2 |Con amplificato
I trasmettitori di pressione P2VA1 e P2VA2 misurano pressioni fino a 5.000 bar con classe di precisione 0.3. Sono dotati di tecnologia con estensimetri di grado elevato di HBM e sono adatti idealmente per compiti di misura industriali statici e dinamici: ad esempio, taglio a getto d’acqua, formatura ad alta pressione o presse isostatiche. P2VA1 e P2VA2 sono dotati di un amplificatore integrato. In questo modo, possono essere utilizzati direttamente per il controllo dei processi industriali, senza dover ricorrere ad altra elettronica di misura. Grazie al loro corpo costituito da un unico pezzo in acciaio inossidabile, robusto e resistente alla corrosione, questi trasmettitori di pressione assicurano una resistenza permanente in ambienti esposti dal punto di vista chimico, ad esempio in applicazioni su banchi prova nel settore petrolchimico.
I trasmettitori di pressione possono essere utilizzati immediatamente, poiché dispongono di una funzione di identificazione automatica del punto di misura abilitata dai TEDS. Due output di segnale selezionabili (volt con P2VA1 o milliampere con P2VA2) consentono una facile integrazione con i sistemi di misurazione esistenti.
Una funzionalità speciale offerta dai trasmettitori è il cosiddetto “live zero”: una pressione di 0 bar viene presentata come 0,5 V o 4 mA; se il valore misurato nel sistema di controllo è inferiore, viene rilevato un errore e il sistema può essere spento in sicurezza.
P2VA1 e P2VA2 hanno otto opzioni di pressione nominali, il che li rende la scelta ideale per molte applicazioni industriali.
Ideale per compiti di misura complessi grazie alla comprovata tecnologia degli estensimetri di HBM
Affidabile e resistente grazie al corpo di misura in acciaio inossidabile e al pratico test di funzionalità
Immediatamente pronto all’uso grazie all’amplificatore integrato e alla tecnologia TEDS
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
P2VA1, P2VA2 - Caractéristiques techniques | French | |||
P2VA1, P2VA2 - Data Sheet | English | |||
P2VA1, P2VA2 - Datenblatt | German | |||
P2VA1, P2VA2 - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
P2VA1, P2VA2 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
P2VA1, P2VA2 - Mounting instructions | English, German, French | |||
Declaration of Conformity | ||||
P2VA1/P2VA2 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||