PME - Elettronica di misura con collegamento a bus di cam PME - Elettronica di misura con collegamento a bus di cam | HBM

PME – i condizionatori di segnale per le misurazioni industriali collegati a un bus di campo

Il sistema di misurazione intelligente PME è la scelta ideale per l’uso in applicazioni di misura industriali decentralizzate, come ad esempio processi di produzione con macchinari di grandi dimensioni o banchi prova funzionali o di potenza. È inoltre adatto per le zone con atmosfera potenzialmente esplosiva. I suoi moduli di amplificatori indipendenti registrano le grandezze di misura richieste, come forza, pressione, temperatura, velocità di rotazione e coppia che vengono poi elaborate internamente. Un assistente software gratuito e interfacce di bus di campo standard, come CAN e PROFIBUS DP, consentono una rapida integrazione dei moduli.

  • Classe di precisione HBM: da 0.1 a 0.03
  • Canali di misura: da 1 a 8

I moduli PME in breve

MP55 – Amplificatore di misura a canale singolo

Amplificatore di frequenza portante 4,8 kHz per trasduttori con estensimetri e induttivi in circuiti full bridge e half bridge; filtro 0,05-500 Hz; classe di precisione 0.1

MP55DP - Condizionatore di segnale a canale singolo

Amplificatore di frequenza portante 4,8 kHz con le stesse caratteristiche di MP55 (vedi sopra), e con interfaccia aggiuntiva PROFIBUS DP

MP55IBS - Condizionatore di segnale a canale singolo

Amplificatore di frequenza portante 4,8 kHz con le stesse caratteristiche di MP55 (vedi sopra) e con interfaccia aggiuntiva Interbus S

Nota: In combinazione con le barriere Zener SD01A, i sensori possono essere usati anche come dispositivi intrinsecamente sicuri in atmosfera potenzialmente esplosive, con tipo di circuito di misura[S.B.1]  (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).

 

 

MP60 - Condizionatore di segnale a canale singolo per trasduttori incrementali

Modulo di misurazione della frequenza per trasmettitori incrementali e torsiometri a flangia HBM con output di frequenza; classe di precisione 0.05

MP60DP – Amplificatore di segnale a canale singolo per decodificatori incrementali

Modulo di misurazione della frequenza con le stesse caratteristiche di MP60 (vedi sopra) e interfaccia aggiuntiva PROFIBUS DP

 


PME Step Files

Download the CAD step files for this product!
PME CAD step files

Bibliografia sul prodotto PME

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
PME - Caractéristiques techniques French
PME - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES French
PME - Data Sheet English
PME - Data Sheet English
PME - Datenblatt German
PME - DATENBLATT German
PME - Dati tecnici Italian
PME - データシート Japanese
Brochures
PME - Brochure English
PME - Broschüre German
Manuali operativi
Modulo MP55 - Manuale di istruzione Italian
MP55 - Bedienungsanleitung German
MP55 - Manuel d'emploi French
MP55 - Operating Manual English
MP55 - Operating Manual English, German
MP55 - 取扱説明書 Japanese
MP55DP - Manuale di istruzione Italian
MP55DP - Operating manual French, English, German
MP55IBS - Manuale di istruzione Italian
MP55IBS - Operating manual French, English, German
MP60, MP60DP - Operating Manual English, German
MP60/MP07 - 取扱説明書 Japanese
MP60/MP07 - 取扱説明書 Japanese
Istruzioni di sicurezza
Moduli PME - Avvertenze di sicurezza Italian
PME modules - Safety instructions French, English, German
PME-Safety Instruction English, German, French
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
MP55 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
MP55DP - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
MP55IBS - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
MP60 - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
MP60DP - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
PME - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
Device Descriptions
PME EDS files

EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85).

Date: 11/2011  |  Version: 1.01  |  Size: 33 KB

Multi lingua
Firmware
PME Firmware for hardware version 1.xx

For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 1.12
  • MP30 Version 1.04
  • MP30DP Version 1.04
  • MP55 Version 1.42
  • MP55DP Version 1.42
  • MP55DPS6 Version 1.42
  • MP60 Version 1.18
  • MP60DP Version 1.18
  • MP70DP Version 1.05
  • MP70DPS7 Version 1.05
  • MP70S7 Version 1.05
  • MP85 Version 1.10
  • MP85DP Version 1.10

Date: 05/2007  |  Version: HW1  |  Size: 887 KB

Multi lingua
PME Firmware for hardware version 2.xx

For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 2.00
  • MP30 Version 2.02
  • MP30DP Version 2.02
  • MP55 Version 2.06
  • MP55DP Version 2.06
  • MP55DPS6 Version 2.02
  • MP60 Version 2.00
  • MP60DP Version 2.00
  • MP70DP Version 2.00
  • MP70DPS7 Version 2.00
  • MP70S7 Version 2.00
  • MP85A Version 2.38
  • MP85ADP Version 2.38
  • MP85A-S Version 2.38
  • MP85ADP-S Version 2.38

Date: 12/2016  |  Version: HW2  |  Size: 2 MB
Related Documents: MP85A Release note FW

Multi lingua
Software
PME CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Date: 08/2011  |  Size: 30 MB

Multi lingua
PME FASTpressSuite CD

PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup.

This download includes:

  • PME-Assistant (V3.4.R208)
  • PME-Firmware Loader (V1.1.7)
  • IPM data conversion (V1.1)
  • License-manager for MP85A-Toolkit and MP85A-Runtime (necessary for MP85A PC-applications)

... and the demo versions of:

  • EASYteach (V1.0.5.10)
  • MP85A-Toolkit (V1.0.R5.12)
  • EASYmonitor CE (V1.1.1.1)
  • INDUSTRYmonitor (V1.2.1.22)

You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative.

Date: 01/2019  |  Version: 1.52  |  Size: 165 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
PME Profibus DP

PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file.

Date: 07/2013  |  Version: 1.20  |  Size: 30 KB

Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.