Controllo della qualità al 100% e monitoraggio del processo in tempo reale con potenti algoritmi e sistema di allarme
Controller di processo MP85A-S EASYswitch: per un efficiente test tattile e funzionale
Con i suoi due ingressi di segnale digitali, il controller di processo industriale MP85A-S cattura simultaneamente una grande quantità di dati di misura sul funzionamento e la capacità tattile dei commutatori e dei sistemi di chiusura in un solo ciclo di prova.
MP85A-S EASYswitch viene usato, per esempio, per i test di fine linea nell’industria automobilistica e del mobile, come i test dei commutatori, dei cassetti e dei sistemi di chiusura. Con i suoi potenti algoritmi del punto di commutazione, le finestre di tolleranza e i rapidi allarmi di valore limite, il controller di processo intelligente può essere adattato individualmente per garantire un controllo qualità del 100%, di modo che i commutatori e le chiusure continuino a funzionare in modo affidabile anche nel futuro.
MP85A-S EASYswitch controlla fino a 5 elementi di commutazione contemporaneamente, visualizza i dati misurati in tempo reale e consente cambi di produzione rapidi e semplici con 1.000 spazi di archiviazione per le ricette (set di impostazioni). Al contempo, il pacchetto software completo e multi-livello FASTpress semplifica la configurazione, la valutazione dei dati e la documentazione.
- Interfacce per dispositivi: I / O digitali e bus di campo, CANopen, Profibus DPV1 e Profinet RT
- Archiviazione di ricette (set di impostazioni): 1.000
Valutazione completa
- Valutazione su 2 canali in modalità y / x o y / t
- Riduzione intelligente dei dati in tempo reale
- Test simultaneo di un numero massimo di 5 elementi di commutazione
- Posizione del punto di commutazione, funzionamento, direzione e ripetizioni, oltre a forza agente e coppia nella finestra del test di commutazione
- Monitoraggio del processo senza lacune, con diagnostica, segnalazione guasti e allarme
- Visualizzazione in tempo reale dei dati di misurazione e di processo
- Controllo completo con finestra di tolleranza e valutazioni del valore limite
Utilizzo universale
- Due ingressi di misurazione universale per estensimetri, half e full bridge induttivi, contatori e decodificatori rotativi SSI
- Accesso rapido ad un numero massimo di 1.000 set di impostazioni archiviati (ricette)
- Rilevamento delle aree di carico parziale minime con una risoluzione elevata di 24 bit
- Elevata resistenza CEM
- Facile installazione e parametrizzazione con PME assistant e rilevamento del sensore TEDS
Utile per svariate applicazioni grazie ai parametri memorizzati
Stand-alone o cross-linked
- Software gratuito "PME assistant" per la parametrizzazione
- Facile documentazione dei dati di processo e degli eventi IO / NIO nei formati di dati ASCII, Q-DAS o IPM tramite Ethernet o tramite scheda di memoria interna
- Potente software FASTpress Suite e INDUSTRYmonitor disponibile per esempi di produzione e programmazione per tutti i bus di campo più comuni
Facile avviamento e documentazione completa con PME assistant gratuito e un pacchetto software completo
Documentazione di prodotto
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Caractéristiques techniques | French | |||
MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Data Sheet | English | |||
MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Datenblatt | German | |||
Brochures | ||||
MP85A-S EASYswitch - Brochure | English | |||
MP85A-S EASYswitch - Brochure | French | |||
MP85A-S EASYswitch - Broschüre | German | |||
Manuali operativi | ||||
MP85A - Aide sur | French | |||
MP85A - Description d'interface | French | |||
MP85A - Operating manual | English, German | |||
MP85A - Program Help | English | |||
MP85A - Programmhilfe | German | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Manuel d'emploi | French | |||
Guida rapida - Manuale | ||||
MP85A FASTpress PME Assistant - Guida breve | Italian | |||
MP85A(DP) FASTpress / MP85A(DP)-S EASYswitch - Quick Start Guide | English, German | |||
Accessori | ||||
GK7000 / GK7600 - Caractéristiques techniques | French | |||
GK7000 / GK7600 - Data Sheet | English | |||
GK7000 / GK7600 - Datenblatt | German | |||
GK7000 / GK7600 - Operation Manual | English, German, French | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Data Sheet | English | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Datenblatt | German | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
MP85A - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
MP85A - Safety Instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
MP85A / MP85ADP - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
Device Descriptions | ||||
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Date: 11/2011 | Version: 1.01 | Size: 33 KB | Multi lingua | |||
Firmware | ||||
MP85A(DP)-S Firmware Switch and Haptic Testing
This firmware includes function and features for Switch- and Haptic-Test of mechanical and electrical components, like doors, flaps but also electrical switches. It can be uploaded with the PME-Updater into each standard MP85A(DP) and appears after the update as MP85A(DP)-S. Detailed explanation of the switch-test functions are in the MP85A manual and interface-description. For PLC integration standard MP85A Device-Description-Files can be used.
Date: 04/2021 | Version: 2.38 | Size: 429 KB | Multi lingua | |||
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 05/2007 | Version: HW1 | Size: 887 KB | Multi lingua | |||
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 12/2016
|
Version: HW2
|
Size: 2 MB
| Multi lingua | |||
Software | ||||
BPMmonitor Application software
This software package contains a modern production related GUI to connect up to max 12 MP85 modules, which run in parallel including Visualization, Process-evaluation, Data-storage and Backup. Up to 999 parameter-sets of each MP85 can be stored onto it´s memory-card. The parameter-sets are divided in “device”-settings such as senor-related settings and “application”-settings such as evaluation-related setting like the tolerance-windows and tolerance-band, etc. With this it´s easy the handle amplifier-setting split to the application settings, because they can be set separately and copied automatically to the related parameter-sets. A Program-help is included in the software. The software runs under Windows7/8/10 and can be started 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 05/2021 | Version: 1.2.1.20 | Size: 15 MB | Multi lingua | |||
EASYmonitorCE Application software
This software package contains the complete application with built-in program help for the GK7000 display terminal. GK7000 works with max. 6 MP85 devices and can be used for the complete parameterization, visualization and storage of process data. The application runs under WindowsCE V5 and V6 and is optimized for a screen resolution of 800x480 pixels. For update details, please follow the steps in UpdateGK7000.pdf, which is included in the zip download. Date: 05/2019 | Version: 2.0.6.0 | Size: 5 MB | Multi lingua | |||
MP85A CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 08/2011 | Version: 1.00 | Size: 19 MB | Multi lingua | |||
NL51N-DPL-Gateway-DP/NP CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro project and contains CAE data for Eplan Electric P8. | Size: 81 KB | Multi lingua | |||
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Size: 165 MB
| Multi lingua | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Program example to the communication of the HBM process-controller MP85 with a Siemens Siemens CPU317-2 DP: Date: 07/2015 | Size: 2 MB | Multi lingua | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Example-Sequence to read and write consitent data as well an example to read and write the workpiece-id via Profibus-DPV1 with Siematic Step7: Date: 07/2010 | Size: 6 MB | Multi lingua | |||
PME MP85ADP(-S) Profinet-integration
This is an instruction for integrating a MP85DP in a profinet network by using the Hilscher gateway NL51N-DPL, which converts Profibus to Profinet. It shows how to configure the Hilscher gateway, which is able to transmit cyclic data, and establish a profinet connection (RT). Furthermore, it is shown how to transmit acyclic data via the gateway by using the profibus container. In this example, the workpiece id of the MP85 is changed by our TIA PLC program.
Date: 02/2020 | Size: 197 MB | Multi lingua | |||
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Date: 07/2013 | Version: 1.20 | Size: 30 KB | Multi lingua | |||
Repair-instruction to fix Boot-errors on the GK7000 Display-Terminal
This instruction can be used to repair the GK7000 display-terminal in case if a boot-error on the GK7000 occurs. For fixing the error a SD-HD card is needed. This card must have a capacity of 4 GB or 8 GB. SD cards with less/more capacity are not supported. Date: 05/2019 | Size: 23 MB | Multi lingua | |||
Sequence for reading the curve memory via ProfibusDPV1 using Simatic Step7
The basic sequence of transmission of measured value (Float data format) from the MP85ADP curve memory via the Profibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC) is shown in this file. Date: 07/2015 | Size: 926 KB | Multi lingua | |||