Cella con lamina in flessione Z6: lo standard da decenni Cella con lamina in flessione Z6: lo standard da decenni | HBM

Cella di carico con lamina in flessione Z6: lo standard sul mercato per precisione e robustezza nell’intervallo di pesatura da 5 kg a 1 t

La precisa cella di carico con lamina in flessione Z6 sviluppata da HBM nel 1972 ha continuato ad essere ottimizzata per decenni. Z6 si basa sulla tecnologia degli estensimetri. È disponibile in nove diverse versioni con capacità massime da 5 kg a 1 t. La cella di carico con caratteristico soffietto è diventata uno standard mondiale, con milioni di esemplari venduti. Viene impiegata su bilance a piattaforma e con trasportatore per il dosaggio e la misurazione di livello e nei moduli di carico usati per esempio per la pesatura di serbatoi. Il soffietto metallico protegge la cella di carico dall’ingresso di umidità. La cella di carico Z6 è stata ottimizzata per il collegamento in parallelo. È anche disponibile una versione a prova di esplosione IECEx-ATEX.

  • Classe di precisione (OIML): fino a C6
  • Carico nominale: da 5 kg a 1 t
  • Grado di protezione: IP 68

Precisa

  • Classi di precisione D1, C3, C4, C5 e C6 secondo OIML
  • Configurazione robusta a 6 fili per compensare le variazioni di resistenza
  • Eccellente compensazione del carico decentrato con una bassa tolleranza di sensibilità e resistenza di uscita


Risultati di misura precisi 
grazie alla tecnologia di pesatura certificata e precisa

Robusta

  • Corpo di misura in acciaio inossidabile elettrolucidato
  • IP68 (100 h, 1 m di colonna d'acqua)
  • Soffietto metallico sigillato ermeticamente
  • Celle di carico e ausili di montaggio in acciaio inox

Pesatura continuamente affidabile

Flessibile

  • Sono disponibili diverse capacità massime: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg, 1t
  • Approvazioni metrologiche: OIML, NTEP (USA), NMIA (Australia)
  • Sono disponibili versioni a prova di esplosione: (IECEx/ATEX, FM (USA))
  • Cavi lunghi da 3 a 20 metri
  • Il cavo può essere tagliato grazie alla configurazione a 6 fili


Utilizzo versatile 
grazie all’elevata variabilità e adattabilità

Perché non scegliere qualcosa di più robusto?

Per l'utilizzo in applicazioni che richiedono elevata igiene e robustezza, è disponibile la nuova cella di carico in flessione Z6R. Compatibile con la comprovata cella di carico Z6, ottimizzata per l'uso in ambienti ostili, Z6R stabilisce nuovi standard di settore.

Clicca qui per saperne di più sulla nuova cella di carico Z6R

Download the CAD step files for this product!
Z6 CAD step files
Z6 Accessories CAD step files

Explosion-protected version available

Disponibile come opzionale: 

  • Design protezione Ex come per ATEX e IECEx

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
Z6 - Caractéristiques techniques French
Z6 - Data Sheet English
Z6 - Datenblatt German
Z6 - Folha de dados Portuguese
Z6 - Hoja de características Spanish
Z6 - Prospetto dati Italian
Z6 - Технический паспорт Russian
Z6 - 데이터 시트 Korean
Z6 - データシート Japanese
Z6 - 数据表 Simplified Chinese
Z6-P - Caractéristiques techniques

New - load cell with build-in plug M12x1

French
Z6-P - Data Sheet

New - load cell with build-in plug M12x1

English
Z6-P - Datenblatt

Neu – Wägezelle mit eingebautem Stecker M12x1

German
Z6-P - Folha de dados

New - load cell with build-in plug M12x1

Portuguese
Z6-P - Hoja de características

New - load cell with build-in plug M12x1

Spanish
Z6-P - Prospetto dati Italian
Z6-P - 데이터 시트

New - load cell with build-in plug M12x1

Korean
Z6-P - 數據表

New - load cell with build-in plug M12x1

Chinese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali operativi
LCMC - Operating Manual English, German
Z6 - Istruzioni di montaggio Italian
Z6 - Manual de empleo Spanish
Z6/ Z6-P - Operating Manual English, German, French
Guida rapida - Manuale
LCMC - Guida rapida English, German, French, Italian, Chinese
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z6 - OIML Certificate of conformity English
Z6 - Test-/Parts-Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
Z6F, Z6R - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.