RSCC Cella carico a trazione tipo S | Pesatura serbatoi RSCC Cella carico a trazione tipo S | Pesatura serbatoi | HBM

Cella di carico a trazione RSCC - pesa fino a 5 t con una classe di precisione C3

La cella di carico a trazione RSCC è ideale per l’uso in compiti di pesatura statici e semi-statici; ad esempio per la misurazione di livello gravimetrico dei serbatoi sospesi e per trasportatori, batching e bilance ibride. È disponibile con sette capacità massime, con intervalli da 50 kg a 5 t, quindi copre un intervallo molto ampio. Grazie alla classe di precisione C3 e alla comprovata tecnologia degli estensimetri HBM, RSCC fornisce risultati di misura precisi. Un certificato di approvazione ne conferma l’idoneità all’uso in applicazioni legali per il commercio.

La cella di carico a trazione è la soluzione ottimale in ambienti industriali ostili grazie all’elevato grado di protezione, IP68, ed è diventata lo standard nei compiti di pesatura negli impianti di miscelazione del calcestruzzo. Il cavo di connessione può essere protetto in modo permanente da un adattatore di connessione per il sistema di protezione del cavo, disponibile come opzione per la cella di carico a trazione. Tutte le celle di carico della serie RSCC sono incapsulate ermeticamente e hanno un corpo di misura robusto, in acciaio inox, che consente di resistere all’umidità e agli ambienti ostili. È anche disponibile una versione IECEx/ATEX della RSCC per un uso sicuro in atmosfere potenzialmente esplosive, come su mulini e nell’industria chimica.

  • Classe di precisione: C3
  • Capacità: da 50 kg a 5 t
  • Grado di protezione: IP68
  • Principio di misura: Estensimetro full bridge con configurazione a 6 fili
  • Versione: Cella di carico in trazione

La cella di carico di acciaio inossidabile RSCC è disponibile con carico nominale da 50 kg a 5 t e con classe di precisione C3 come standard. La classe di precisione C3 soddisfa i requisiti delle bilance legali per il commercio di Classe III con risoluzione fino a 3000 d secondo OIML R60. La struttura della cella di carico RSCC ne consente l'impiego vantaggioso per la pesatura di serbatoi sospesi, pese per nastri trasportatori, dosaggio e bilance ibride. Il principale campo di applicazione è la misurazione gravimetrica del livello. L'incapsulamento ermetico garantisce il grado di protezione IP68 perfino per i carichi nominali più bassi, a partire da 50 kg. Sono possibili anche applicazioni nell'industria chimica o nei mulini con le versioni opzionali ATEX Zona 1/21 o Zona 2/22.

 

Alta precisione di misura

  • Risultati con classe di precisione fino a C3
  • Adatto per applicazioni legali per il commercio fino a 3.000 divisioni, con un certificato di prova conforme a OIML R60
  • Protetta da campi elettromagnetici, grazie all’elevata CEM (secondo EN 45501)
  • Trasmissione di segnale ottimale, anche con lunghi cavi di collegamento, grazie alla tecnologia a 6 fili

Risultati di misura precisi, testati CEM. Legale per il commercio, certificato di approvazione OIML disponibile.

 

Design robusto

  • Resistente in modo permanente, anche in ambienti aggressivi, grazie al corpo di misura robusto in acciaio inox
  • Può sopportare carichi fino a tre volte la sua capacità
  • Protezione ottimale da umidità e sporcizia, grazie al grado di protezione IP68
  • È disponibile una versione con adattatore per il sistema di protezione dei cavi

Ideale per ambienti ostili grazie all’incapsulamento ermetico e al grado di protezione IP68

 

Diverse opzioni

  • Sono disponibili sette diverse capacità: 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg, 1 t, 2 t e 5 t
  • Adatto per misurazioni statiche e quasi statiche, grazie alla tecnologia degli estensimetri di alta qualità HBM
  • Sono disponibili cavi in tre lunghezze diverse: 7.6 m, 12 m, 20 m
  • Sono disponibili versioni a prova di esplosione (IECEx+ATEX Zona 1+21 + FM, JECE+ATEX Zona 2+21).

Soddisfa le esigenze individuali grazie alla protezione dalle esplosioni e alle sette opzioni di capacità

 

Disegni CAD

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Documentazione sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
RSCC - Caractéristiques techniques French
RSCC - Data Sheet English
RSCC - Datenblatt German
RSCC - データシート Japanese
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali d’istruzione
RSCC - Mounting instructions French, German, English
Certificati
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
RSC - OIML Certificate English
RSC - Test Certificate English
Declaration of Conformity
RSC - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
RSCC - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.