Il trasduttore piezoelettrico di forza CFT della HBM è disponibile con campo di misura da 5 a 120 kN, consentendo la misurazione affidabile ed integrata della forza, specialmente in spazi di montaggio estremamente ridotti.

Il trasduttore è idoneo al monitoraggio di processi di piantaggio e montaggio di elevata dinamica, con rapide variazioni della forza. Quale componente della catena di misura della forza PACEline, il trasduttore CFT si può impiegare anche ove finora era possibile usare solo i sensori anulari (rondelle di forza) non tarati.

Minime dimensioni, assoluta affidabilità: ingombro minore del 97%
L’ingombro del trasduttore piezoelettrico PACEline CFT è di appena il 3% rispetto a quelli costruiti con altre tecnologie sensoristiche. La forma molto compatta non va tuttavia a detrimento dell’affidabilità: il trasduttore CFT è in grado di misurare su più intervalli (decadi) mantenendo la piena precisione.

Ulteriori vantaggi dei trasduttori di forza PACEline CFT sono l’elevata rigidità e la robusta struttura, aspetti che si apprezzano particolarmente se impiegati in un gravoso ambiente industriale. Grazie al montaggio a flangia da ambedue i lati ed al foro centrale, i trasduttori PACEline CFT si possono integrare facilmente e rapidamente negli impianti preesistenti.

I trasduttori di forza PACEline CFT vengono forniti anche come catena di misura denominata CMC, comprendente il cavo e l'amplificatore di carica.

Accessori e Cavi

Accessori

CSB4/1 Scatola sommatrice

Semplifica l'installazione dei sensori piezoelettrici. La scatola sommatrice CSB4/1 consente il collegamento in parallelo di 4 sensori piezoelettrici ad un ingresso dell'amplificatore. Essa si fissa con viti ed è caratterizzata dall'isolamento elettrico della custodia e dalla schermatura dei sensori.

CSB4/1 - Prospetto dati

CSB4/1 - Manuale di istruzione

Cavi

Tutti i cavi per i trasduttori piezoelettrici della HBM sono particolarmente a prova di interferenze ed utilizzabili nell'intero campo di temperatura dei sensori.

Specifiche principali in sintesi:

Campo di temperatura:-55 ... +200 °C
Schermatura:Strato intermedio conduttivo, treccia di rame placcata argento 
Rivestimento:FPM
Rumore triboelettrico:Massimo 1 pC
Isolamento a 20°C:1014 Ohm
Impedenza:50 ± 5 Ohm
Diametro esterno:1,9 mm
Raggio di curvatura:10 mm
Materiale d'isolamento:PTFE

La nostra gamma di accessori, in continuo ampliamento, comprende attualmente i seguenti cavi:

1-CCO

  • Adattatore per collegare due cavi alle spine 
    10-32UNF
  • Prese ad ambedue i lati 
  • Per il prolungamento dei cavi piezoelettrici

 

1-KAB143

  • Lunghezza del cavo: 2; 3 o 7 m
  • Spine 10-32 UNF ad ambedue i lati 
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, scatola sommatrice CSB ed amplificatore CMA

1-KAB145

  • Lunghezza del cavo: 0,2 o 3 m
  • Spine 10-32 UNF ad ambedue i lati ma, in
    confronto al cavo 1-KAB 143-3, con protezione massiccia delle spine 
  • Guarnizione O-Ring sul sensore, per condizioni d'impiego estremamente gravose
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, scatola sommatrice CSB ed amplificatore CMA 

1-KAB176

  • Lunghezza del cavo: 2 o 3 m
  • Un lato con spina tipo 10-32 UNF, l'altro lato del cavo con spina BNC
  • Adatto al collegamento di tutti i sensori con spina, scatola sommatrice CSB ed amplificatore digitale di carica CMD 

Caratteristiche Salienti

  • Trasduttore di forza in compressione con struttura molto compatta
  • Forza nominale: 5, 20, 25, 50, 70, 120 kN
  • Elevata rigidità, struttura robusta
  • Adatto per applicazioni di piantaggio e montaggio con rapide variazioni della forza
  • Custodia di acciaio inossidabile
  • Facilmente integrabile grazie alle due flange di montaggio ed al foro centrale
  • Segnale di uscita dipendente solo dalla forza applicata e non dal campo di misura: scegliendo una forza nominale superiore si ottiene maggior resistenza ai sovraccarichi a parità del segnale di uscita
Title / Description Languages
Mounting Instruction

Italiano

German, English, French

Italiano

Italian
Data Sheet

Data Sheet of the KAB143, KAB145, KAB176 Charge Cable (English)

English

Français

French

Datenblatt der Ladungskabel KAB143, KAB145, KAB176 (Deutsch)

German

Italiano

Italian

Français

French

Data Sheet of the PACEline CFT Force Sensor (English)

English

Datenblatt des Kraftaufnehmers PACEline CFT (Deutsch)

German

Italiano

Italian
Accessories

Operating manual, Bedienungsanleitung, Manuel d'emploi, Manuale d'istruzione (English, Deutsch, Français, Italiano)

German, Italian, French, English
Certificate

Deutsch, English

German, English

Deutsch, English

German, English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Richiedi un’offerta! Contatta l’ufficio commerciale HBM Italia.