La rondella piezoelettrica di forza CFW - il più recente membro della famiglia PACEline della HBM - assicura risultati affidabili nella tecnologia di assemblaggio e di prova. Grazie alla sua struttura compatta, la rondella di forza CFW può essere impiegata in molteplici diverse applicazioni.

La rondella piezoelettrica CFW è ora disponibile anche con forze nominali di 330 e 700 kN, consentendone perciò l'impiego in costruzioni massicce. Inoltre, la HBM fornisce da subito anche gli accessori di montaggio per le CFW. La serie di elementi di precompressione CPS facilita l'installazione delle rondelle di forza.

Il PACEline CFW è un sensore molto affidabile che garantisce risultati di misura sicuri perfino nei più avversi ambienti industriali. Il CFW è la prima rondella piezoelettrica di forza che, nonostante le piccole dimensioni, disponga di un'efficiente protezione della spina* - premessa importante per una lunga vita operativa senza inconvenienti.

Non solo la sicurezza e l'affidabilità depongono a favore delle rondelle piezoelettriche PACEline: la loro struttura innovativa consente di avere tre volte maggior fiducia nei dati di misura provenienti dal monitoraggio della produzione.

  • Miglior linearità rispetto alle rondelle di forza convenzionali - grazie alla speciale struttura a doppia membrana del corpo di misura
  • Risultati di prova perfetti, perfino se le forze non sono applicate centralmente
  • Centratura automatica del sensore mediante i suoi diametri esterno ed interno, senza provocare alcun errore di isteresi

Il PACEline CFW è attualmente disponibile con forza nominale di 20 kN, 50 kN, 100 kN, 140 kN, 190 kN, 330 kN e 700 kN. Dato che il segnale di uscita non dipende dal campo di misura ma dalla forza applicata, i sensori di forza CFW resistono a sovraccarichi molto elevati. Perciò, il CFW consente il sovradimensionamento senza perdere in accuratezza e risoluzione.

Sezione trasversale della rondella di forza CFW: La struttura simmetrica garantisce l'eccellente linearità. 

* non disponibile nella versione da 20 kN

CPS - Elementi di precompressione

Nuova aggiunta alla nostra gamma di prodotti, le serie di elementi di precompressione CPS sono ora disponibili per tutte le rondelle di forza CFW.

La serie di elementi di precompressione comprende un bullone, una rondella ed un dado. La figura sottostante mostra la raffigurazione schematica dell'insieme.

Le rondelle piezoelettriche di forza richiedono di essere precaricate. La nuova serie di elementi di precarico CPS rendono facile e permanente la precompressione. Gli elementi sono di acciaio inossidabile ed offrono sia la durezza richiesta che il passo del filetto necessario ad esercitare l'idonea forza di precompressione.

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

Datenblatt vom Kraftmessring PACEline CFW (Deutsch)

162 KB

Français

162 KB

Data Sheet of the U10M Force Washer (English)

160 KB

Mounting Instructions, Montageanleitung, Notice de montage (English, Deutsch, Français)

562 KB

Italiano

436 KB

Deutsch, English, Français

405 KB

Deutsch, English

187 KB

Deutsch, English

413 KB

Italiano

64 KB

Japanese Data Sheet of PACEline CFW Force Washer

248 KB

Data Sheet of the KAB143, KAB145, KAB176 Charge Cable (English)

179 KB

Italiano

180 KB

Datenblatt vom Ladungskabel KAB143, KAB145, KAB176 (Deutsch)

180 KB

Français

179 KB

Operating manual, Bedienungsanleitung, Manuel d'emploi, Manuale d'istruzione (English, Deutsch, Français, Italiano)

248 KB

Caratteristiche Salienti

  • Struttura simmetrica per la massima stabilità
  • Forza nominale: 20 kN, 50 kN, 100 kN, 140 kN, 190 kN, 330 kN e 700 kN
  • Elevata frequenza di taglio
  • Robusto connettore del cavo di carica

Numeri Catalogo

1-CFW/20KN
1-CFW/50KN
1-CFW/100KN
1-CFW/140KN
1-CFW/190KN
1-CFW/330KN
1-CFW/700KN

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Richiedi un’offerta! Contatta l’ufficio commerciale HBM Italia.