Sensori di forza di riferimento TOP-Transfer e standard di trasferimento Sensori di forza di riferimento TOP-Transfer e standard di trasferimento | HBM

Trasduttore di forza di riferimento TOP Transfer: standard di trasferimento per le misurazioni comparative

I sensori TOP Transfer misurano le forze di trazione e compressione fino a  500 kN con una precisione prossima al limite fisico. Possono esser usati nei confronti internazionali tra laboratori, nelle misurazioni comparative di massimo livello e con attrezzature di prova estremamente precise.

Gli esperti HBM prendono i sensori speciali delle serie Z30A e Z4A dall’attuale produzione e li sottopongono a prove intensive per garantire che la serie TOP Transfer sia di alta qualità. Soltanto i sensori che soddisfano gli elevati requisiti tecnici della serie TOP vengono approvati come TOP Transfer. Pertanto, i trasduttori di forza di riferimento TOP Transfer superano i requisiti della massima classe di precisione (00) specificata da ISO 376, parzialmente con un fattore fino a 10 e offrono una ripetibilità eccellente.

  • Classe di precisione (ISO376): 00
  • Classe di precisione HBM: 0,015
  • Capacità: da 100 N a 500kN

Massimo livello di precisione

  • Una qualità di misura eccezionalmente elevata, grazie alla selezione di trasduttori di forza TOP Transfer e a caratteristiche tecniche vicine al limite fisico
  • La precisione supera i requisiti della classe 00 specificati da ISO 376 per la forza di trazione e compressione, in parte di un fattore fino a 10
  • Minima incertezza di misura garantita nelle misurazioni comparative sulla vostra macchina di taratura
  • Perfetti per le misurazioni comparative internazionali

Soddisfano requisiti di precisione elevati, grazie all’alta qualità selezionata e al rigoroso monitoraggio

Catena di misura di alta precisione

  • Disponibilità di accessori conformi a ISO 376 che soddisfano requisiti pratici; golfari e componenti per l’applicazione del carico (applicazione del carico di trazione e punterie)
  • Combinazione ideale di sensore e acquisizione dati con lo strumento di misura di precisione DMP41
  • La catena di misura fornisce un’eccezionale precisione quando trasduttore, amplificatore e accessori sono tarati insieme secondo le raccomandazioni

Qualità costantemente elevata dei risultati di misura, grazie alla taratura di alto livello della catena di misura nel suo complesso

Investimento predisposto per il futuro

  • HBM garantisce una qualità elevata su tutti i sensori TOP Transfer
  • Test CEM affidabile, presso il laboratorio CEM HBM

Una sicurezza d’investimento a lungo termine che garantisce risultati di misurazione altamente precisi per decenni

Disegni CAD 3D per Trasduttore di forza di riferimento TOP Transfer

Download the CAD step files for this product!
TOP-Transfer CAD step files
TOP-Transfer Accessories CAD step files

Ampia gamma di accessori

  • Diversi cavi
  • Punterie conformi a ISO376
  • Componenti per l’applicazione della forza di trazione conformi a ISO376
  • Golfari
  • Custodia di trasporto
  • Gruppo connettore su richiesta
  • Taratura

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.

Documentazione sul prodotto TOP-Transfer

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
TOP-Transfer - Data Sheet English
TOP-Transfer - Datenblatt German
TOP-Transfer - Prospetto dati Italian
TOP-Transfer - データシート Japanese
Manuali d’istruzione
TOP-Transfer Z30A/Z4A - Mounting instructions English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
TOP-Z30A - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua