FIT/1: Cella di Carico Digitale Tuttofare FIT/1: Cella di Carico Digitale Tuttofare | HBM

FIT/1

The digital load cell FIT/1 has been replaced by FIT7A digital load cell for checkweighers.

FIT7A Digital Load Cell

The advanced weighing solution for manufacturers of checkweighers and packaging machines. Providing high accuracy and speed. Save up to 60% compared to competing technologies.

Learn more about FIT7A

Per la pesatura dinamica affidatevi alla soluzione proposta dal leader di mercato: la cella di carico digitale FIT/1 soddisfa i massimi requisiti di velocità e di affidabilità nei sistemi ad alte prestazioni. Anche 1200 misurazioni al secondo non sono un problema per la FIT/1. Risultati affidabili grazie alla protezione da sovraccarico integrata ed all'accurata lavorazione.

La protezione da sovraccarico integrata fino al 1000 percento del carico nominale garantisce ulteriore sicurezza alle applicazioni. Grazie alla solida struttura della custodia di acciaio inossidabile, si ottiene la lunga durata della vita operativa e la grande affidabilità delle celle di carico FIT/1.

Le celle di carico FIT sono usate prevalentemente in applicazioni dove velocità e precisione sono i fattori principali: checkweigher (selezionatrici ponderali), bilance multitesta, macchine selezionatrici, bilance postali dinamiche ed impianti di riempimento e dosaggio.

La cella di carico digitale FIT/1 è disponibile in versione standard ed in versione estesa con funzioni di controllo (due spine di collegamento). Per ulteriori informazioni consultare il prospetto dati.

  • FIT/0 cella di carico digitale: l'ingresso economico nel mondo della pesatura dinamica
  • The FIT/4 cella di carico digitale: particolarmente adatta per il riempimento con fluidi in ambienti costantemente umidi
  • Veloce, robusta, precisa: La cella di carico digitale FIT/5 per impiego in condizioni particolarmente severe ed in ambienti costantemente umidi

PanelX: Il software professionale gratuito per la gestione delle celle di carico FIT: diagnosi e analisi dei dati di misura ed anche individuazione ed eliminazione degli errori.

Carico nominale 5 kg - 10 kg - 20 kg -
 50 kg - 75 kg
Omologazione OIML R60 (3000 d)
Materiale Acciaio inossidabile
Grado di protezione IP66

Caratteristiche Salienti

  • Trigger e scalatura rapida del valore di misura
  • PC Software per regolazione parametri ed analisi dinamica
  • 4 comparatori di allarme con regolazione dell'isteresi
  • 4 funzioni Trigger (esterno, interno, post-trigger e pre-trigger)
  • Funzionalità di dosaggio con canale diagnostico (Tipo E)
  • Protezione anti-sovraccarico fino al 1000 percento integrata
  • Certificazione per 3000 d secondo OIML R60 in corso

Product literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
FIT/1 - Data Sheet English
FIT/1 - Data Sheet (Japanese) Japanese
FIT/1 - Datenblatt German
FIT/1 - Prospetto dati Italian
Brochures
Digital weighing technology solutions - Brochure English
Guida rapida - Manuale
FIT - Quick Start Guide French, German, English, Spanish
FIT Celle di carico digitali - Guida rapida Italian
Accessori
1- KAB - データシート Japanese
Cables and Connectors - Data Sheet English
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques French
Kabel mit Stecker - Datenblatt German
Certificati
FIT/0, FIT/1, FIT/4 - OIML Certificate English
FIT/0, FIT/1, FIT/4 - Test Certificate English
Altro
AED / FIT - Application Note 001d - Digitale Wägezellen in Checkweigher-Anwendungen German
AED / FIT - Application Note 004d - Hinweise zum statischen Abgleich einer Waage mit der FIT® und AED German
AED / FIT - Application Note 004e: Static adjustment of a scale with FIT and AED English
AED / FIT - Application Note 005d - Messwertabfrage über die serielle Schnittstelle (RS232/RS485) German
AED / FIT - Application Note 005e: Measurement query via the serial link (RS232/RS485) English
AED / FIT - Application Note 006d - Dosieren und Abfüllen mit der AED/FIT® German
AED / FIT - Application Note 006e: Dosing and filling with AED / FIT English
AED / FIT - Application Note 007d - Verwendung des Panel32-Programms für Zeit- und Frequenzanalysen von Waagen German
AED / FIT - Application Note 007e: Time and frequency analysis of the dynamical behavior with AED Panel English
AED / FIT - Application Note 010d - AED/FIT® in eichpflichtigen Anwendungen German
AED / FIT - Application Note 010e: AED and FIT in legal-for-trade applications English
AED / FIT - Application Note 011d - AED/FIT® Abfrage Triggerergebnisse German
AED / FIT - Application Note 011e: Trigger results query English
AED / FIT - Application Note 012d - Inbetriebnahme CANOpen German
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen English
AED / FIT - Application Note 013d - AED/FIT® Inbetriebnahme DeviceNet German
AED / FIT - Application Note 013e: AED/FIT® Commissioning DeviceNet English
AED / FIT - Nota applicativa 004i - Aggiustamento statico della bilancia con celle di carico FIT® od elettronica digitale AED Italian
AED / FIT - Nota applicativa 005i - Interrogazione dei valori di misura con l'interfaccia seriale (RS232/RS485 ) Italian
AED / FIT - Nota applicativa 006i - Dosaggio e riempimento con le celle di carico FIT®/AED Italian
AED / FIT - Nota applicativa 007i - Uso del programma Panel per l'analisi nel dominio del tempo e della frequenza delle bilance Italian
AED / FIT - Nota applicativa 010i - AED/FIT® nelle applicazioni legali per il commercio e verifica dei parametri Italian
AED / FIT - Nota applicativa 011i - Interrogazione dei risultati del trigger Italian
AED / FIT - Nota applicativa 012i - Messa in funzione di CANOpen Italian
AED / FIT - Nota applicativa 013i - Messa in funzione di DeviceNet Italian
FIT - Application Note 001e: Digital load cells in checkweigher applications English
FIT - Bedienungsanleitung German
FIT - User Manual English
FIT Hardware e Funzioni - Manuale di istruzione Italian
FIT/0 - FIT/5 - Application Note 003e: FIT®/0 - FIT®/5 Construction and application conditions English
FIT/0- FIT/5 - Application Note 003d - FIT®/0 - FIT®/5 Aufbau und Einsatzbedingungen German
FIT/0- FIT/5 - Nota applicativa 003i - Struttura e condizioni di impiego delle celle di carico digitali Italian
FIT/AED - Nota applicativa 001i - Celle di carico digitali in applicazioni checkweigher Italian
Software
AED_Panel32 for Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows NT, Windows 2000, Windows 98

Panel software for FIT® load cells (FIT®, FIT®/0, FIT®/1, FIT®/4, FIT®/5) and AD/AED electronics (AD101B, AD103B, AD103C, AD104, AD104C, AD105, AD105C, PW20i, C16i, C16i3).

Date: 03/2013  |  Version: 3.6.2  |  Size: 89 MB

Multi lingua
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
PanelX WebHelp

WebHelp for PanelX in English and German language.

Date: 03/2019  |  Version: 2.0.6  |  Size: 23 MB

Multi lingua